Menu Vyhledávání

Zátky klenuté – zaslepovací

Skladem

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost HD D Barva Materiál H Typ Koupit
6,1708 Kč - 7,6184 Kč 500 Skladem
30.0 mm
33.3 mm
bílá
polyamid
11.5 mm
3,0538 Kč - 3,0538 Kč 1000 Skladem
4.8 mm
6.4 mm
bílá
polyamid
5.9 mm
9,5214 Kč - 11,7548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
42.7 mm
bílá
polyamid
11.5 mm
1
4,2104 Kč - 6,3224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
čirý
kopolyester
10.3 mm
2
9,0052 Kč - 15,255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
48.4 mm
bílá
polyamid
11.5 mm
1
5,271 Kč - 5,271 Kč 3000 Skladem
17.5 mm
20.0 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
5,271 Kč - 5,271 Kč 12000 Skladem
19.0 mm
23.2 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
3,1514 Kč - 3,1514 Kč 3405 Skladem
4.8 mm
6.4 mm
černá
polyamid
5.9 mm
6,175 Kč - 7,6236 Kč 1500 Skladem
50.8 mm
55.1 mm
černá
polyamid
11.9 mm
3,7121 Kč - 4,5828 Kč 500 Skladem
38.0 mm
42.4 mm
černá
polyamid
11.8 mm
1
2,4534 Kč - 3,0289 Kč 64 Skladem
32.0 mm
30.9 mm
černá
polyamid
11.8 mm
1
5,4447 Kč - 6,7217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
34.9 mm
bílá
polyamid
11.5 mm
1
4,6821 Kč - 5,7803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
25.8 mm
bílá
polyamid
11.5 mm
1
2,7888 Kč - 2,7888 Kč 1080 Skladem
17.5 mm
19.8 mm
černá
polyamid
10.3 mm
1
3,7454 Kč - 4,6239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
34.9 mm
černá
polyamid
11.8 mm
1
7,063 Kč - 8,72 Kč 5500 Skladem
22.2 mm
25.8 mm
černá
polyamid
11.5 mm
1
10407837 9,3995 Kč - 11,6042 Kč 23 Skladem
50.8 mm
55.1 mm
bílá
polyamid
11.9 mm
1
5,4662 Kč - 5,4662 Kč 8389 Skladem
19.1 mm
23.2 mm
černá
polyamid
10.3 mm
2,276 Kč - 2,8098 Kč 1800 Skladem
25.4 mm
30.6 mm
černá
polyamid
11.5 mm
1
1,1643 Kč - 1,5478 Kč 1115 Skladem
7.9 mm
9.5 mm
černá
polyamid
7.9 mm
1
  • z/ze 8
Zátky zaslepovací 33.3 mm polyamid bílá

10308950

Cenové rozmezí
7,6184 Kč - 6,1708 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 6.4 mm polyamid bílá

10308882

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 38.0 mm 42.7 mm 3.2 mm polyamid bílá

10308974

Cenové rozmezí
11,7548 Kč - 9,5214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm kopolyester

10309056

Cenové rozmezí
6,3224 Kč - 4,2104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    kopolyester
Zátky zaslepovací 45.0 mm 48.4 mm 3.2 mm polyamid bílá

10308981

Cenové rozmezí
15,255 Kč - 9,0052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 17.5 mm 20.0 mm 3.2 mm polyamid bílá

10308899

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 23.2 mm polyamid bílá

10308912

Cenové rozmezí
5,271 Kč - 5,271 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 6.4 mm polyamid černá

10308875

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
3405 Skladem
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 55.1 mm polyamid černá

10308998

Cenové rozmezí
7,6236 Kč - 6,175 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 38.1 mm 42.4 mm 3.2 mm polyamid černá

10422823

Cenové rozmezí
4,5828 Kč - 3,7121 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 27.9 mm 30.9 mm 3.2 mm polyamid černá

10407783

Cenové rozmezí
3,0289 Kč - 2,4534 Kč

Skladové zásoby
64 Skladem
Parametry
  • D
    30.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm polyamid bílá

10308967

Cenové rozmezí
6,7217 Kč - 5,4447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    31.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zatlačovací 22.2 mm 25.8 mm 3.2 mm polyamid bílá

10308936

Cenové rozmezí
5,7803 Kč - 4,6821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 17.4 mm 19.8 mm 3.2 mm polyamid černá

10407684

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
1080 Skladem
Parametry
  • D
    19.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 31.8 mm 34.9 mm 3.2 mm polyamid černá

10407790

Cenové rozmezí
4,6239 Kč - 3,7454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 22.2 mm 25.8 mm 3.2 mm polyamid černá

10407721

Cenové rozmezí
8,72 Kč - 7,063 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 55.1 mm 50.8 mm 3.2 mm polyamid bílá

10407837

Cenové rozmezí
11,6042 Kč - 9,3995 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 23.2 mm polyamid černá

10308905

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
8389 Skladem
Parametry
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 30.6 mm 25.4 mm 3.2 mm polyamid černá

10407745

Cenové rozmezí
2,8098 Kč - 2,276 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm polyamid černá

10407561

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,1643 Kč

Skladové zásoby
1115 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Barva
    černá