Žebrované zátky do potrubí jsou určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek. Rovná stěna ve vnějším průměru zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje a brání usazování nečistot.
Jsou k dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách. Rychlá a snadná montáž.
Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: modrá, červená, černá Produktová řada: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | H | Typ | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,872 Kč - 12,2453 Kč | 30 Skladem |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
2,1914 Kč - 3,4089 Kč | 195 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
5,7248 Kč - 8,9052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
15,0283 Kč - 23,3773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
3,5787 Kč - 5,5668 Kč | 4814 Skladem |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,2152 Kč - 3,446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
2,1472 Kč - 3,3401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
12,1664 Kč - 18,9256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
6
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
1,9521 Kč - 3,0366 Kč | 1800 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
3,7216 Kč - 5,7892 Kč | 900 Skladem |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
7,4171 Kč - 11,5378 Kč | 400 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
5,2052 Kč - 8,0971 Kč | 23 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
12,3615 Kč - 19,2291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
4,1597 Kč - 6,4707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.902 in
48.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
7,4228 Kč - 11,5467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3 in
76.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
10,5856 Kč - 16,4665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.5 in
88.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
5,2169 Kč - 8,1153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.374 in
60.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
12,1224 Kč - 18,857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
4.311 in
109.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
31,7591 Kč - 35,2879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.626 in
219.1 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
12,1224 Kč - 18,857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku