Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zarážky dveřní Dorazy samolepicí

 (3 Počet produktových řad)


Dorazy samolepicí

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Podložky protiskluzové – samolepicí

Tyto nalepovací disky jsou vyrobeny z černé pryže, jsou samolepicí a hodí se na hladké a suché povrchy. Jsou protiskluzové a po odstranění nezanechávají stopy.

  • Jsou k dispozici v různých průměrech
  • Jsou odstranitelné.


Produktová řada: SR1577

Podložky protiskluzové – samolepicí

Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.

Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.

  • Lepidlo na bázi kaučuku
  • Permanentní řešení
  • Černý povrch.


Produktová řada: SR5808