Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN polyethylen nízkohustotní (LDPE) Krytky a zátky na potrubí

 (4 Počet produktových řad)


Krytky ochranné – na hřídele

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Ochranné krytky hnacích hřídelí se používají k ochraně a maskování hnacích hřídelí a přilehlých ložisek před olejem a různými chemikáliemi.Vyhovují DIN 748, IEC 600-72 a ISO 775 R Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: žlutá Produktová řada: SR1079

Kryty na potrubí - pružné

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Zátky na potrubí - žebrované

Žebrované zátky do potrubí jsou určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek. Rovná stěna ve vnějším průměru zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje a brání usazování nečistot.

Jsou k dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách. Rychlá a snadná montáž.

Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.

  • K dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách.
  • Určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek.
  • Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: modrá, červená, černá Produktová řada: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR