Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

odnímatelné polyester Maskování, práškové lakování Odnímatelné 250°C

 (1 Počet produktových řad)


Pásky maskovací – vysokoteplotní

Naše vysokoteplotní maskovací pásky se dodávají jako souvislá role a mají rozsah teplot od 80C do 260C. Lze je snadno odstranit, takže po nich nezůstanou nevzhledné zbytky lepidla. Tyto pásky jsou většinou pro všeobecné použití a jsou vhodné pro většinu nízkoteplotních aplikací, stejně jako pro různé vysokoteplotní aplikace, aby vyhovovaly vašim projektovým požadavkům.

Náš sortiment zahrnuje polyesterové pásky s maximální teplotou až 180C; tenčí modrá verze je dodávána v tloušťce pásky 25 mikronů a je ideální pro zakřivené tvary. Silnější zelená verze je dodávána v tloušťce pásky 38 mikronů a může být použita pro práškové lakování a eloxování.

Naše vysoce kvalitní polyimidová páska je ideální pro aplikace s elektrickým nanášením (elektroforéza). Hnědá páska má maximální teplotu až 260C a má odolnost vůči chemikáliím a oděru.

Náš sortiment zahrnuje pásku ze silikonové pryže Eze-wrap, která má maximální provozní teplotu až 204C. Tato páska je má samozatavovací schopnost a přilne k sobě a vytvoří homogenní hmotu, která poskytuje vynikající utěsnění. Skvělé pro objekty nepravidelných tvarů.

Zkuste naši textilní pásku se skelným vláknem a maximální teplotou až 250C. Tato páska je odolná vůči rozpouštědlům a oděru a pevně tkaný materiál má vynikající odolnost proti roztržení. Ideální volba pro vysokotlaké aplikace, jako je pískování.

Dodáváme také řadu papírových maskovacích pásek, které se používají při teplotách od 80 až 180C. Jedná se o skvělou volbu pro malířské aplikace..

Produktová řada: SR1059