Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté Materiál spojovací - nábytkářský

 (3 Počet produktových řad)


Matice spojovací – nábytkářské

Nábytkářské spojovací matice jsou spojovacím prvkem, který nabízí nejvyšší ochranu proti oxidaci. Matice má šestihrannu drážku, která je vhodná pro inbusový klíč M5. Díky ní se instalují rychle a jednoduše.

Běžně se používají v kombinaci s nábytkářskými spojovacími šrouby. Jsou vhodné pro montáž dřevěných sestav, včetně nábytku, který je dodáván v rozloženém stavu, a dřevěných rámů.

K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.

  • Materiál: ocel
  • Povrch: pozinkovaný


Produktová řada: SR1585

Matice spojovací – příčné, válcové

Příčné válcové spojovací matice jsou určeny pro použití se spojovacími šrouby tam, kde je vyžadováno pravoúhlé spojení. K dispozici jsou možnosti velikosti závitu M6 a M8.

Matice M6 jsou dodávány ze slitiny zinku pro nákladově efektivní řešení. Matice M8 jsou dodávány z oceli pro větší pevnost. Matice M8 lze použít tam, kde jsou potřeba odolnější aplikace, jako jsou desky o tloušťce 22 mm a více.

Tato matice má křížovou drážku a lze ji proto použít s křížovým šroubovákem.

  • Materiály: zinková slitina a ocel
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1585

Matice upevňovací – k zámkům

Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.

Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.

  • Materiál: zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: poniklování, pozinkování (Zamak), lehké pokovování Collinox nebo bez povrchové úpravy