Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Držáky plakátů a plakátové lišty páčky ovládací Páčky ovládací

 (5 Počet produktových řad)


Páčky ovládací

Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.

Páčky ovládací – bez rukojeti

Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.

Páčky ovládací – s kulovou rukojetí

Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.

Páčky ovládací – s kónickou rukojetí

Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.

Stojany plexi – kapsy na letáky

Závěsné kapsy drží letáky, plakáty a propagační materiály na svém místě. Tištěné propagační materiály se vkládají do akrylové kapsy za účelem zavěšení do výkladní skříně. Kapsy je třeba používat v kombinaci s lanky a svorkami (prodávají se samostatně). Ideální aplikace zahrnují maloobchodní výlohy, prodejní místa a prodej nemovitostí.

Jsou k dispozici v orientaci na šířku i na výšku a dodávají se s výběrem formátů tisku, které zahrnují: A2, A3, A4 a A5.

  • Materiál: akryl
  • Barva: čirá (průhledná)