Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Samostředné kroužky USIT se běžně používají jako těsnění proti úniku hydraulických kapalin a mazacích olejů. Jsou ideálním řešením pro údržbu, opravy a do provozu.
Kroužky USIT se většinou používají se šrouby. Podložka je vyrobena z oceli a zahrnuje těsnicí o-kroužek, který zapadne do vnitřního průměru podložky. Tato podložka s těsněním zajistí vodotěsnou montáž.
Zákazníci mají možnost zakoupit si sadu, která obsahuje různé velikosti odpovídající metrickým nebo BSP závitům.
Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.
Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.
Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.
Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku