Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(6 Počet produktových řad)
Adjustable Torque Hinges articulate and secure the panel, removing the need for a gas strut or lid stay. They provide resistance to free movement, prevent sudden or unexpected closure and lower the danger of harm or injury.
Unlike traditional hinges, they allow for precise control over the force necessary to rotate or keep a panel, lid or display in place. The amount of torque can be adjusted by turning the built-in screw. This feature enhances performance in applications that require stability and accurate positioning such as medical equipment, industrial enclosures and consumer electronics. Materiál: hliník, polyamid, acetal (POM), Acetalový polymer Barva: , černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR491, SR1501
Tyto dvouosé momentové panty jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou používány např. u otočných a polohovatelných monitorů. Přednastavená velikost natočení umožňuje hladké a kontrolované otáčení závěsu oběma směry.
Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.
Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.
Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.
Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku