Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

páčky ovládací Páčky ovládací Přísavky

 (11 Počet produktových řad)


Páčky ovládací

Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.

Páčky ovládací – bez rukojeti

Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.

Páčky ovládací – s kulovou rukojetí

Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.

Páčky ovládací – s kónickou rukojetí

Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.

Přísavky jednostranné – s drážkou

Jednostranné přísavky s drážkou se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.

Drážka na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: černá, čirá a bílá

Přísavky jednostranné – s háčkem

Jednostranné přísavky se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo.

Součástí je kovový nebo plastový háček, díky kterému jsou ideální pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a zboží v maloobchodních prodejnách.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: PVC, polypropylen (PP)
  • Barva: čirá, černá, bílá

Přísavky jednostranné – s otvorem

Jednostranné přísavky s otvorem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.

Otvor na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: čirá, bílá, červená a černá

Přísavky jednostranné – s otvorem a okrajem

Jednostranné přísavky s úchytem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.

Flexibilní přísavka má úchyt na zadní straně, díky kterému se snadno přichytí na různé předměty.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: čirá

Přísavky jednostranné – s upevňovacím cvočkem

Jednostranné přísavky s upevňovacím cvočkem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.

Upevňovací cvoček na zadní straně přísavky zajišťuje dodatečnou stabilitu, jelikož přísavku lze pevně přichytit k povrchu.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: čirá

Přísavky jednostranné – zatlačovací

Jednostranné přísavky se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.

Tato přísavka je rychlonasazovací a snadno se zatlačí do montážního otvoru nebo se uchytí do předmětu, vytvoří tak spolehlivé a stabilní uchycení.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: čirá

Přísavky oboustranné

Oboustranné přísavky mají plochý, kruhový tvar s přísavkou na obou stranách, které bezpečně drží, oddělují a chrání dva rovnoběžné povrchy.

Jsou určeny ke spojení čistých, plochých povrchů bez potřeby montážního otvoru nebo jiného spojovacího prvku.

Ideální pro zavěšení prezentačních materiálů s oboustrannou přísavkou. Někdy se používání jako protiskluzové řešení u skleněných desek stolů.

  • Materiál: PVC
  • Colour:Clear