Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Montáž plošných spojů Podavače karet

 (3 Počet produktových řad)


Podavače desek plošných spojů

Podavače desek plošných spojů pomáhají s vkládáním a vyjímáním desek. Zapřením o vodicí lištu nebo rám vysune desku. Zabraňuje nadměrnému namáhání a chrání součástky, obvody a konektory v systémech nosníků pro desky plošných spojů. CBE – zacvaknutí do otvoru 0,109". RCP – dodáváno s pružinovými kolíky pro montáž.

Prvky manipulační – k plošným spojům

Připevňují se k deskám tištěných spojů a usnadňují jejich vytahování a vkládání. Mají úchyt tvarovaný pro prsty. Zacvakávají se do dvou otvorů s průměrem 0,125" v desce se jmenovitou tloušťkou 1/16".

Prvky pro vkládání a vyjímaní karet PCB

Podavače karet se připevňují k deskám plošných spojů a pomáhají s vyjímáním karet z omezeného prostoru. Vyjímací a manipulační prvky pro plošné spoje se montují přímo na desky, kde poskytují technickým pracovníkům možnost vytáhnout desku, aniž by se přitom museli dotknout obvodů. Podavače fungují jako páky. Použitím mechanické síly proti vodicí liště nebo rámu se deska vytáhne ven. Pákové podavače pomáhají při vkládání a vyjímaní karet

Produktová řada: SRR1107