Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Zatlačením Oboustranná montáž Montážní příslušenství pro desky plošných spojů Rozpěrky montážní k deskám plošných spojů

 (5 Počet produktových řad)


Rozpěrky - s uchycením za hranu - zacvakávací

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.

Rozpěrky ovládané dotykem

Standardní zacvakávací rozpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek plošných spojů. Integrovaná pružina umožňuje přítlak horního panelu a je ideální pro dotykové řídicí panely.

Rozpěrky s bajonetem a uchycením za hranu

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.

Produktová řada: SR2758

Rozpěrky se zajištěním proti protáčení

Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.

Rozpěrky zacvakávací - s uchycením za hranu

Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.