Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel hlava šestihranná nýty odstranitelné Šrouby

 (3 Počet produktových řad)


Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Šrouby s šestihrannou hlavou – kovové

Šrouby s šestihrannou hlavou jsou dostupné v mnoha materiálech a rozměrech.