Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov Zámky a západky nábytkové

 (6 Počet produktových řad)


Klíče k bajonetovým zámkům – náhradní

Náhradní klíče jsou přesné kopie původních válcových klíčů k nábytkovým zámkům z našeho sortimentu.

Zámky nábytkové - do dřeva

Tato řada zámků je ideální pro zásuvky dřevěného nábytku a dřevěné skříňky. Stylový design a povrchová úprava pro atraktivní vzhled. Se stejnými klíčem nebo různými klíči pro jinou úroveň zabezpečení.

Zámky nábytkové – do dřeva nebo do skla

Zámky na zásuvky s odpruženou západkou mají vysoký stupeň zabezpečení. Po zavření zásuvky se zámek uzamkne. Klíč lze vyjmout pouze v uzavřené poloze, pro zvýšenou úroveň zabezpečení má zámek neodvrtatelný střed. Provedení s montážní deskou je navrženo konkrétně pro posuvné dřevěné dveře. Tento bajonetový zámek je ideální pro skříně a vitríny. Rychlé uzamčení zacvaknutím zámku. Pro zvýšení bezpečnosti má zámek neodvrtatelný střed. Zatlačovací zámek se závitem a maticí funguje na principu „zamkni zatlačením – odemkni klíčem“ a tím šetří čas v rušných maloobchodních provozovnách. Zámek se otáčí jen o 45 a klíč lze vyjmout v odemčené poloze. Toto provedení zámku je vhodné pro posuvná dvířka a vitríny. Plochooválný montážní otvor.

Produktová řada: SR1887

Zámky nábytkové – do plechových skříněk

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiál: zinek tlakově litý Barva: přírodní, Produktová řada:

Zámky nábytkové – pro skleněné vitríny

Tato řada zámků je ideální pro posuvné skleněné dveře. K dostání provedení se stejnými klíči nebo provedení s různými klíči, různé způsoby uchycení.

Produktová řada: SR5543

Zámky zatlačovací – bajonetové

Tyto zámky jsou upevněny pomocí matice. Zatlačovací zámky jsou vhodné např. pro posuvné dveře, výstavní skříně, bezpečnostní mříže či okenice. Zámek funguje na principu „zamkni zatlačením – odemkni klíčem“. Provedení se stejnými klíči nebo různými klíči pro různou úroveň zabezpečení.