Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

oválný polyamid Záslepky do plechu

 (2 Počet produktových řad)


Záslepky

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Zátky klenuté – zaslepovací

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001