Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(18 Types de produit)
Les bouchons filetés NPT fuselés sont couverts et conçus pour être utilisés avec des raccords filetés fuselés BSP/NPT. Ils sont fabriqués en PEBD bleu.
Séries: SR1114
Notre conception brevetée à installation/retrait facile et rapide des bouchons Ezeplugs permet de verrouiller facilement les bouchons en place par simple pression. Les bouchons PEBD sont conçus avec une languette centrale ou latérale solide et flexible permettant un retrait efficaces et ce, dans 25 tailles de filetage standard.
Séries: SR1055
Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.
Les capes pour extrémité de tube offrent une protection idéale pour les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Des bouchons standard, courts et longs sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement.
La conception de ces capes plus longues permet d’éviter tout déplacement accidentel. Les capes pour extrémité de tube ont la même fonction que les capes d’extrémité thermorétractables, mais ne se rétractent pas lorsqu’elles sont chauffées pendant le processus d’application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des applications idéales pour l’extérieur.
Les capes d'extrémité standards arrondies ne sont pas filetées et sont proposées dans tout un choix de calibres. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Tous les modèles sont disponibles dans une grande variété de tailles.
Séries: SR5763
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.
Les bouchons à pression - Uniplugs ont une conception unique avec des lamelles se fermant hermétiquement lorsqu'elles sont insérées dans un trou fileté et verrouillées par un mouvement de torsion. Chaque bouchon couvre toute une gamme de tailles de filetage et de styles différents ; il est facilement retiré par dévissage du bouchon du filetage.
Séries: SR1039
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Les capes flexibles sont adaptées à des applications lisses ou filetées et leur conception unique leur permet de s’adapter à de nombreux diamètres.
La languette centrale, associée à la conception exclusive en forme d’étoile rend l’installation et le retrait rapides et faciles. Les capes conviennent aux tailles de filetage métrique, UNF et BSP.
Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Les capes à anneaux pour tubes ne sont pas filetées et sont disponibles en rouge ou en jaune. Nous proposons une large gamme de tailles pour répondre à votre application. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.
Séries: SR1046
« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.
Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.
La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.
Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge
Séries: SR1044
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.
À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.
Fournissent un ajustement sûr et parfait.
Les capes d'extrémité standard arrondies constituent une option polyvalente pour protéger les extrémités de tube pendant le transport, le processus de peinture ou sur un produit fini. Ces bouchons en PEBD peuvent être utilisés sur les tubes, tuyaux ou tiges. Disponibles en couleur rouge ou naturel, en trois formes, allant de bouchons courts à des bouchons plus longs. Les bouchons plus longs sont idéaux pour les applications plus importantes. Ces bouchons s'installent par pression sur l'application et peuvent être réutilisés après retrait.
Séries: SRF0068
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer