Menu Ricerca

Compression Springs

Disponibile

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
341 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rigidità Lunghezza totale Carico a molla a carico massimo Diametro filo Altezza approssimativa a compressione massima Diametro esterno Materiale (nome esteso) Acquista
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
0.68 Nmm
28.45 mm
11.65 N
0.7 mm
4.8 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4729 € - 1,6004 € Richiedi il lead time qui
2.28 Nmm
25.4 mm
34.70 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,4729 € - 1,6004 € Richiedi il lead time qui
0.82 Nmm
76.2 mm
34.70 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,5154 € - 1,657 € 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,4304 € - 1,5579 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.80 Nmm
25.4 mm
39.59 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,3313 € - 1,4446 € Richiedi il lead time qui
0.88 Nmm
11.18 mm
5.69 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3313 € - 1,4446 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
16.46 Nmm
14.22 mm
64.01 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4304 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
2.49 Nmm
57.15 mm
63.03 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
1.61 Nmm
12.7 mm
11.65 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
0.72 Nmm
25.4 mm
11.65 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,5862 € - 1,742 € 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.64 Nmm
15.75 mm
102.31 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,4304 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
10.28 Nmm
15.75 mm
63.03 N
1.3 mm
8.2 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4739 € Richiedi il lead time qui
7.44 Nmm
28.45 mm
64.01 N
1.1 mm
17.8 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,8412 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
0.85 Nmm
50.8 mm
22.23 N
1.1 mm
10.2 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
2,9742 € - 3,2386 € Richiedi il lead time qui
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
2,8609 € - 3,1017 € Richiedi il lead time qui
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Acciaio inossidabile 302
2,9742 € - 3,2386 € Richiedi il lead time qui
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
Acciaio inossidabile 302
  • di 18
Molla a compressione 9.1 mm 28.45 mm 0.68 Nmm

10421949

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    11.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 12.2 mm 25.4 mm 2.28 Nmm

10234228

Fascia di prezzo
1,6004 € - 1,4729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    10.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 12.2 mm 76.2 mm 0.82 Nmm

10437902

Fascia di prezzo
1,6004 € - 1,4729 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    15.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    34.70 N
  • Lunghezza sotto carico
    34.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5154 €

Livelli di giacenza
121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    39.59 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 10.7 mm 25.4 mm 2.80 Nmm

10643372

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    7.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    39.59 N
  • Lunghezza sotto carico
    11.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

10422274

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    11.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 6.1 mm 11.18 mm 0.88 Nmm

10420980

Fascia di prezzo
1,4446 € - 1,3313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    2.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    4.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

10234082

Fascia di prezzo
1,4446 € - 1,3313 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 14.22 mm 16.46 Nmm

10643419

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    9.5 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    10.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 57.15 mm 2.49 Nmm

10424117

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    21.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    31.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 9.1 mm 12.7 mm 1.61 Nmm

10422595

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    5.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 25.4 mm 0.72 Nmm

10411650

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 12.2 mm 15.75 mm 16.64 Nmm

10335024

Fascia di prezzo
1,742 € - 1,5862 €

Livelli di giacenza
193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    8.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    102.31 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    12.2 mm
Molla a compressione 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    7.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 10.7 mm 15.75 mm 10.28 Nmm

10234198

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    8.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 6.1 mm 28.45 mm 7.44 Nmm

10437599

Fascia di prezzo
1,4739 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    17.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    19.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 15.2 mm 50.8 mm 0.85 Nmm

10437292

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,8412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    10.2 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    22.23 N
  • Lunghezza sotto carico
    24.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

10437179

Fascia di prezzo
3,2386 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    35.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    121.13 N
  • Lunghezza sotto carico
    56.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm
Molla a compressione 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Fascia di prezzo
3,1017 € - 2,8609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    16.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    106.42 N
  • Lunghezza sotto carico
    22.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    18.3 mm
Molla a compressione 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131

Fascia di prezzo
3,2386 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    12.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    121.13 N
  • Lunghezza sotto carico
    16.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    230 °C
  • Diametro esterno
    15.2 mm