Menu Ricerca

Compression Springs

Disponibile

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
341 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rigidità Lunghezza totale Carico a molla a carico massimo Diametro filo Altezza approssimativa a compressione massima Diametro esterno Materiale (nome esteso) Acquista
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
0.40 Nmm
35.05 mm
7.83 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,3313 € - 1,4446 € Richiedi il lead time qui
0.68 Nmm
14.22 mm
5.69 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3313 € - 1,4446 € Richiedi il lead time qui
0.25 Nmm
38.1 mm
5.69 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,5296 € - 1,657 € Richiedi il lead time qui
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
26.44 Nmm
9.65 mm
64.01 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
9.81 Nmm
22.35 mm
64.01 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
Richiedi il lead time qui
1.66 Nmm
6.35 mm
5.69 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3313 € - 1,4446 € Richiedi il lead time qui
0.49 Nmm
19.1 mm
5.69 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4739 € Richiedi il lead time qui
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
0.37 Nmm
50.8 mm
11.65 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4304 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,4304 € - 1,5579 € Richiedi il lead time qui
6.85 Nmm
22.35 mm
63.03 N
1.3 mm
10.3 mm
10.7 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
1.30 Nmm
15.75 mm
11.65 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
18.56 Nmm
12.7 mm
64.01 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
8.41 Nmm
25.4 mm
64.01 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,3525 € - 1,4729 € Richiedi il lead time qui
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5298 € Richiedi il lead time qui
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
1,4049 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
1.00 Nmm
20.57 mm
11.65 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
Acciaio al carbonio
  • di 18
Molla a compressione 4.6 mm 35.05 mm 0.40 Nmm

10421697

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    8.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    15.6 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 6.1 mm 14.22 mm 0.68 Nmm

10437483

Fascia di prezzo
1,4446 € - 1,3313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    5.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 38.1 mm 0.25 Nmm

10421994

Fascia di prezzo
1,4446 € - 1,3313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    5.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    14.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    2.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    4.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

10234068

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    5.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    7.83 N
  • Lunghezza sotto carico
    10.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    4.6 mm
Molla a compressione 6.1 mm 9.65 mm 26.44 Nmm

10234099

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    6.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    7.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 22.35 mm 9.81 Nmm

10437568

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    14.1 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    15.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 6.35 mm 1.66 Nmm

10334973


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    2.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    2.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 19.1 mm 0.49 Nmm

10437490

Fascia di prezzo
1,4446 € - 1,3313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    5.69 N
  • Lunghezza sotto carico
    7.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 50.8 mm 4.03 Nmm

10437643

Fascia di prezzo
1,4739 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    29.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    34.9 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 50.8 mm 0.37 Nmm

10437704

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    7.6 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    21.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    10.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    39.59 N
  • Lunghezza sotto carico
    16.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 10.7 mm 22.35 mm 6.85 Nmm

10234204

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    10.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    63.03 N
  • Lunghezza sotto carico
    13.1 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    10.7 mm
Molla a compressione 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

10415351

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    6.7 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    5.4 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    12.2 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 12.7 mm 18.56 Nmm

10437544

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    8.7 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.3 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 25.4 mm 8.41 Nmm

10437582

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    16.0 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    17.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    36.9 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    64.01 N
  • Lunghezza sotto carico
    43.5 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    6.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Fascia di prezzo
1,5298 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    4.3 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    9.4 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm
Molla a compressione 9.1 mm 20.57 mm 1.00 Nmm

10437667

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,4049 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza approssimativa a compressione massima
    3.8 mm
  • Carico a molla a carico massimo
    11.65 N
  • Lunghezza sotto carico
    8.8 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    120 °C
  • Diametro esterno
    9.1 mm