Menu Ricerca

Dischi per flange con fori

Disponibile

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
148 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità b1 Diametro Nominale Classe pressione nominale OD Acquista
15,6002 € - 16,4155 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
1,162 € - 1,2905 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
3/4"
600
117.5 mm
7,7932 € - 15,8434 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
0,9686 € - 1,0764 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
1/2"
300
95.3 mm
13,646 € - 13,646 € Richiedi il lead time qui
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
25,7701 € - 27,1242 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
1,7134 € - 3,6852 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
2 1/2"
150
177.8 mm
19,0408 € - 19,0408 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
9,8658 € - 21,1536 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
8,9682 € - 8,9682 € Richiedi il lead time qui
34.9 mm
20"
300
774.7 mm
2,2522 € - 4,8168 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
4"
150
228.6 mm
2,3628 € - 2,6253 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
3 1/2"
300
228.6 mm
1,8515 € - 3,9753 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3"
150
190.5 mm
4,2282 € - 9,1114 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
8"
150
342.9 mm
0,9755 € - 2,0892 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
3/4"
150
98.4 mm
1,0764 € - 2,3039 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
1"
150
108.0 mm
1,337 € - 1,337 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
5"
300
279.4 mm
8,0695 € - 17,3233 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
1,5337 € - 3,2789 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
2"
150
152.4 mm
6,3561 € - 12,2453 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
10"
150
406.4 mm
  • di 8
Protezione flangia 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Nero PP

10387016

Fascia di prezzo
16,4155 € - 15,6002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Diametro Nominale
    22"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 117.5 mm ASME, ANSI 600 3/4 Nero PP

10387108

Fascia di prezzo
1,2905 € - 1,162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Nero PP

10386965

Fascia di prezzo
15,8434 € - 7,7932 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Nero PP

10387092

Fascia di prezzo
1,0764 € - 0,9686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Nero PP

10387061

Fascia di prezzo
13,646 € - 13,646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Diametro Nominale
    32"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 984.3 mm ASME, ANSI 150 30 Nero PP

10387054

Fascia di prezzo
27,1242 € - 25,7701 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  • Diametro Nominale
    30"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Nero PP

10386880

Fascia di prezzo
3,6852 € - 1,7134 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Diametro Nominale
    2 1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Nero PP

10387023

Fascia di prezzo
19,0408 € - 19,0408 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Nero PP

10386989

Fascia di prezzo
21,1536 € - 9,8658 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 Nero PP

10387276

Fascia di prezzo
8,9682 € - 8,9682 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Nero PP

10386910

Fascia di prezzo
4,8168 € - 2,2522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Diametro Nominale
    4"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Nero PP

10387177

Fascia di prezzo
2,6253 € - 2,3628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Diametro Nominale
    3 1/2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Nero PP

10386897

Fascia di prezzo
3,9753 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Nero PP

10386941

Fascia di prezzo
9,1114 € - 4,2282 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Nero PP

10386835

Fascia di prezzo
2,0892 € - 0,9755 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Nero PP

10386842

Fascia di prezzo
2,3039 € - 1,0764 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Nero PP

10387191

Fascia di prezzo
1,337 € - 1,337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Diametro Nominale
    5"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Nero PP

10386972

Fascia di prezzo
17,3233 € - 8,0695 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Diametro Nominale
    14"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Nero PP

10386873

Fascia di prezzo
3,2789 € - 1,5337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero
Protezione flangia 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Nero PP

10386958

Fascia di prezzo
12,2453 € - 6,3561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Diametro Nominale
    10"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Colore
    Nero