Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | b1 | Diametro Nominale | Classe pressione nominale | OD | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3456 € - 8,3569 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 200
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
16,5536 € - 17,4242 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
DN 600
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
1,8515 € - 3,9753 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
1,4923 € - 3,1919 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 50
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
0,952 € - 1,057 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 15
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,8216 € - 6,5289 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 150
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
10,2389 € - 11,372 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
7,4616 € - 7,4616 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
8"
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
8,4426 € - 9,3408 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
10"
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
32,3888 € - 62,4742 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
37,2941 € - 71,9049 € | Richiedi il lead time qui |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
30,1089 € - 30,1089 € | Richiedi il lead time qui |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
4,698 € - 5,2092 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
5"
|
900
|
13.752 in
349.3 mm
|
||
3,8137 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
4"
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
||
5,762 € - 5,762 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
6"
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
1,2062 € - 2,5825 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 32
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
2,0312 € - 4,4106 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 100
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
1,9897 € - 4,2655 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 10
|
10
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
10,9167 € - 12,1194 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 500
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare