Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | h | Colore | A | h1 | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4653 € - 0,517 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grigio
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0306 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,203 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6147 € - 0,683 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bianco
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,038 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0431 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Bianco
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0612 € - 0,0679 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0561 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,0801 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,149 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1658 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,2533 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Grigio
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,0724 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0879 € - 0,0976 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,7311 € - 1,9235 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
Grigio
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bianco
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,1415 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare