Menu Ricerca

Leve di serraggio - Impugnatura a goccia/Perno filettato

Disponibile

Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza totale Raggio maniglia Acquista
11,871 € - 13,1773 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
61.0 mm
84.0 mm
74,4144 € - 74,4144 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
58.0 mm
78.0 mm
3,5511 € - 4,4078 € 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0131 € - 4,5875 € Richiedi il lead time qui
M8
43.0 mm
63.0 mm
58,25 € - 58,25 € Richiedi il lead time qui
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,2246 € - 3,8137 € 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,3664 € - 4,3664 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5511 € - 4,4078 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
43.0 mm
63.0 mm
44,1828 € - 46,5082 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
37.0 mm
42.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € Richiedi il lead time qui
M5
30.0 mm
30.0 mm
2,9984 € - 3,7584 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0633 € - 3,7584 € Richiedi il lead time qui
M6
32.5 mm
44.0 mm
52,0633 € - 54,7906 € Richiedi il lead time qui
M8
50.0 mm
65.0 mm
41,4124 € - 43,5942 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
37.0 mm
42.0 mm
80,8295 € - 160,126 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
58.0 mm
78.0 mm
112,6388 € - 223,1575 € Richiedi il lead time qui
M12
69.0 mm
92.0 mm
55,8816 € - 110,7196 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € Richiedi il lead time qui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0261 € - 3,8137 € Richiedi il lead time qui
M5
30.0 mm
30.0 mm
2,9984 € - 3,7584 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
32.5 mm
44.0 mm
  • di 6
Leva di blocco 84.0 mm Prigioniero filettato M10 32.0 mm Nero

10268834

Fascia di prezzo
13,1773 € - 11,871 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata con fibra di vetro
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    36.0 mm
Leva di blocco 78.0 mm Prigioniero filettato M8 Naturale

10285503

Fascia di prezzo
74,4144 € - 74,4144 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
  • Altezza base
    36.0 mm
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Nero

10190487

Fascia di prezzo
4,4078 € - 3,5511 €

Livelli di giacenza
188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Nero

10190562

Fascia di prezzo
4,5875 € - 4,0131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Leva di blocco 65.0 mm M8 Acciaio inossidabile Grigio

10285619

Fascia di prezzo
58,25 € - 58,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Nero

10190340

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,2246 €

Livelli di giacenza
394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Rosso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Nero

10190463

Fascia di prezzo
4,3664 € - 4,3664 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Rosso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Nero

10190548

Fascia di prezzo
4,4078 € - 3,5511 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Rosso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    37.5 mm
Leva di blocco 42.0 mm Prigioniero filettato M5 Naturale

10285466

Fascia di prezzo
46,5082 € - 44,1828 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
  • Altezza base
    25.0 mm
Maniglia di serraggio con perno 37.5 mm M5 GF PA Nero

10190050

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Nero

10190210

Fascia di prezzo
3,7584 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Nero

10190265

Fascia di prezzo
3,7584 € - 3,0633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Rosso
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Leva di blocco 65.0 mm M8 Acciaio inossidabile Grigio

10285596

Fascia di prezzo
54,7906 € - 52,0633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
Leva di blocco 42.0 mm M6 Acciaio inossidabile Grigio

10285572

Fascia di prezzo
43,5942 € - 41,4124 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stud
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
Leva di blocco 78.0 mm M10 Acciaio inossidabile Grigio

10285657

Fascia di prezzo
160,126 € - 80,8295 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
Leva di blocco 92.0 mm M12 Acciaio inossidabile Grigio

10285695

Fascia di prezzo
223,1575 € - 112,6388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
Leva di blocco 65.0 mm M8 Acciaio inossidabile Grigio

10285602

Fascia di prezzo
110,7196 € - 55,8816 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Materiale filettatura
    Acciaio inossidabile
Maniglia di serraggio con perno 37.5 mm M5 GF PA Nero

10190005

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Arancione
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 37.5 mm M5 GF PA Nero

10190098

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm
Maniglia di serraggio con perno 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Nero

10190258

Fascia di prezzo
3,7584 € - 2,9984 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore del pulsante
    Grigio
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale filettatura
    Acciaio
  • Altezza base
    29.5 mm