Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica con fissaggio con rivetto

Disponibile

Progettati per essere montati facilmente su telaio con un rivetto della serie SR in plastica. Utili per il montaggio su pannelli di diverso spessore. Rivetto con testa tonda per minimizzare la sporgenza sulla parte inferiore del pannello.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1347 € - 0,1497 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1543 € - 0,1904 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1777 € - 0,1969 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1774 € - 0,219 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1774 € - 0,219 € 3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,7716 € - 0,8573 € 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
2.0 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
12.7 mm
0,7517 € - 0,8352 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
6.4 mm
0,1545 € - 0,1712 € 2423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1543 € - 0,1904 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,2014 € - 0,2238 € 2115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1777 € - 0,1969 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
0,1436 € - 0,1596 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1264 € - 0,1405 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1543 € - 0,1904 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1543 € - 0,1904 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1543 € - 0,1904 € 2076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1543 € - 0,1904 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
  • di 2
Supporti di blocco con rivetto a scatto 9.5 mm (L) PA

10488119

Fascia di prezzo
0,1497 € - 0,1347 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.7 - 1.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 12.7 mm PA

10027837

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.7 - 3.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 11.1 mm PA

10562208

Fascia di prezzo
0,1969 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 19.1 mm PA

10027769

Fascia di prezzo
0,219 € - 0,1774 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    4.7 - 5.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 15.9 mm PA

10027745

Fascia di prezzo
0,219 € - 0,1774 €

Livelli di giacenza
3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    3.7 - 4.7 mm
Supporto a tenuta laterale 12.7 mm Fissaggio a clip 1.2 mm

10165966

Fascia di prezzo
0,8573 € - 0,7716 €

Livelli di giacenza
2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Snap-Lock
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.1 mm
Supporto a tenuta laterale 6.4 mm Fissaggio a clip 1.2 mm

10487778

Fascia di prezzo
0,8352 € - 0,7517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap-Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Snap-Lock
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.1 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 22.2 mm PA

10027585

Fascia di prezzo
0,1712 € - 0,1545 €

Livelli di giacenza
2423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 25.4 mm PA

10112779

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    7.2 - 8.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 12.7 mm PA

10027691

Fascia di prezzo
0,2238 € - 0,2014 €

Livelli di giacenza
2115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 15.9 mm PA

10027561

Fascia di prezzo
0,1969 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 25.4 mm PA

10027660

Fascia di prezzo
0,1596 € - 0,1436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 11.1 mm PA

10027684

Fascia di prezzo
0,1405 € - 0,1264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 25.4 mm PA

10112793

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.7 - 8.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 11.1 mm PA

10027820

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.7 - 2.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 15.9 mm PA

10027813

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.7 - 4.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 12.7 mm PA

10027738

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    2.7 - 3.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 22.2 mm PA

10027776

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
2076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    5.7 - 6.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 19.1 mm PA

10027752

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    4.7 - 5.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 11.1 mm PA

10027721

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.5 - 2.7 mm