Menu Ricerca

Tappo di protezione per cuscinetti - Chiuso

Disponibile

I tappi di protezione chiusi per cuscinetti offrono una forte protezione. Aiutano a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Possono resistere a temperature da -10 C fino a +110 C.

  • Questo tappo fornisce una robusta protezione. Aiuta a impedire l'ingresso di sporco e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli
  • Forniti in formato chiuso.
Materiale: PP Colore: Grigio Codice Serie: SRF0007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID FD OD H Acquista
0,4065 € - 1,615 € 1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
0,2924 € - 0,6142 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,6064 € - 1,7411 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
0,2108 € - 0,6005 € 1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,4454 € - 1,70 € 636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
0,4557 € - 0,9569 € 456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
0,3625 € - 1,1352 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
0,2289 € - 0,6005 € 2617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
0,2973 € - 0,5037 € 2770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
0,6659 € - 1,3984 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
0,3506 € - 1,0529 € Richiedi il lead time qui
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
0,4967 € - 1,4999 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
0,3388 € - 1,0145 € 2132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
0,4647 € - 1,5163 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
0,2448 € - 0,8856 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
0,3425 € - 0,9322 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
0,2868 € - 0,861 € 3625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
0,3669 € - 0,7705 € Richiedi il lead time qui
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
0,2677 € - 0,8006 € 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
0,4576 € - 1,3436 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
  • di 2
Tappo cuscinetto 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Grigio

10099278

Fascia di prezzo
1,615 € - 0,4065 €

Livelli di giacenza
1170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Grigio

10099179

Fascia di prezzo
0,6142 € - 0,2924 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Grigio

10099575

Fascia di prezzo
1,7411 € - 0,6064 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Grigio

10100196

Fascia di prezzo
0,6005 € - 0,2108 €

Livelli di giacenza
1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Grigio

10099285

Fascia di prezzo
1,70 € - 0,4454 €

Livelli di giacenza
636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Grigio

10099216

Fascia di prezzo
0,9569 € - 0,4557 €

Livelli di giacenza
456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Grigio

10099223

Fascia di prezzo
1,1352 € - 0,3625 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Grigio

10100202

Fascia di prezzo
0,6005 € - 0,2289 €

Livelli di giacenza
2617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Grigio

10099209

Fascia di prezzo
0,5037 € - 0,2973 €

Livelli di giacenza
2770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Grigio

10099704

Fascia di prezzo
1,3984 € - 0,6659 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Grigio

10100264

Fascia di prezzo
1,0529 € - 0,3506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Grigio

10100271

Fascia di prezzo
1,4999 € - 0,4967 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Grigio

10100240

Fascia di prezzo
1,0145 € - 0,3388 €

Livelli di giacenza
2132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Grigio

10099230

Fascia di prezzo
1,5163 € - 0,4647 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Grigio

10099193

Fascia di prezzo
0,8856 € - 0,2448 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Grigio

10100233

Fascia di prezzo
0,9322 € - 0,3425 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Grigio

10099186

Fascia di prezzo
0,861 € - 0,2868 €

Livelli di giacenza
3625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Grigio

10100257

Fascia di prezzo
0,7705 € - 0,3669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Grigio

10100226

Fascia di prezzo
0,8006 € - 0,2677 €

Livelli di giacenza
305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Grigio

10099247

Fascia di prezzo
1,3436 € - 0,4576 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Materiale
    PP