Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Accessori per serrature e chiusure

 (7 categorie prodotti)


Camme sostitutive

Le camme rappresentano un'alternativa o il ricambio giusto a quelle fornite con le nostre serrature. La gamma è disponibile per diversi intervalli di serraggio, materiali e profili per adattarsi alle diverse applicazioni.

Cappucci antipolvere

I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.

Chiavi per Serratura e chiusura

Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.

Codice Serie: SR5501

Controdadi per serrature a camma

Questo controdado è una buona alternativa ai dadi di blocco in metallo forniti con le serrature in plastica con molla a quarto di giro della serie con codice 060.

Maniglie di blocco

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2

Piastre di posizionamento

Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.

Targhette portachiavi

Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.

  • Disponibili inotto colori assortiti,tra cui: arancione, nero, viola, bianco, blu, giallo, rosso, verde.
  • Vendute inconfezioni da 100 pz.come standard.