Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Boccole isolanti Dadi a sfera

 (8 categorie prodotti)


Boccole isolanti

Le rondelle a spalla, chiamate anche boccole isolanti o boccole a spalla, sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale. Un tipo di rondella a gradino, sono realizzate in diversi materiali e colori; sono inoltre auto-lubrificanti, resistenti a corrosione e abrasione.

L'offerta di rondelle a gradino comprende boccole a spalla realizzate in nylon 6/6. Queste rondelle a manicotto in nylon sono un'ottima soluzione auto-lubrificante per tutto ciò che gira o ruota. Presentano un basso coefficiente di frizione e sono resistenti a umidità, sporco e alla maggior parte delle sostanze chimiche. È inoltre disponibile anche un boccola svasata impiegata spesso in ambienti tecnici elettrici, e obbligatorio per legge in molti Paesi. Impedisce inoltre la corrosione delle parti elettriche con viti a testa svasata.

Forse la nostra ampia gamma di boccole isolanti è più adatta alle esigenze del vostro progetto? Realizzate in nylon 6 naturale o nylon nero con composto in fibra di vetro, queste boccole impediscono il contatto con materiali conduttori e la perdita di componenti dovuta a vibrazioni. Consentono inoltre di posizionare con precisione gli assemblaggi garantendo gli spazi necessari tra i vari componenti.

La nostra gamma di rondelle a spalla in nylon è completata da una serie di rondelle di blocco e tenuta ermetica, vendute separatamente. Sono disponibili anche isolatori a vite in un'ampia gamma di dimensioni, oltre a opzioni resistenti alle alte temperature. Per gli isolatori dalle alte temperature disponiamo inoltre di modelli in solfuro di polifenilene (PPS). Se invece optate per una soluzione semplice date uno sguardo alla nostra ampia gamma di rondelle a spalla e rondelle isolanti, con resistenza alla fiamma UL94 V2 standard.

Codice Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441

Dadi cilindrici in acciaio

Le chiocciole cilindriche in acciaio sono elementi di fissaggio che vengono solitamente utilizzati con le madreviti o le viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.

Sono utilizzate per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non. sono indicate per movimenti motorizzati. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.

Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in acciaio sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

  • La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota
  • Utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio
  • Disponibili come chiocciole cilindriche in acciaio con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1339

Dadi cilindrici in bronzo

Le chiocciole cilindriche in bronzo vengono utilizzate con le nostre madreviti per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.

Ideali per applicazioni manuali o motorizzate a velocità di rotazione bassa o media. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite. Il bronzo, infatti, presenta una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio ma è meno forte o resistente al calore.

Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in bronzo sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

  • Disponibili come chiocciole cilindriche in bronzo con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • Ideale per applicazioni manuali o motorizzate con velocità di rotazione medio-bassa.
  • Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.
Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1330

Dadi cilindrici in nylon

I dadi cilindrici in nylon vengono utilizzati con le nostre viti a ricircolo di sfere per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare. Il dado è avvitato sulla vite e si sposta lungo la lunghezza della vite durante la rotazione, garantendo un movimento lineare fluido e preciso.

Ideale per applicazioni manuali o motorizzate a bassa e media rotazione. Le filettature interne dei dadi corrispondono a quelle delle viti, garantendo una durabilità eccezionale.

Realizzati in nylon, sono leggeri, resistenti alla corrosione e non conduttivi. Offrono un'eccellente resistenza agli agenti chimici, all'umidità e alle variazioni di temperatura.

  • Comunemente utilizzati nei settori automobilistico, elettrico ed edile per fissare le viti madri in posizione.
  • Può essere utilizzato senza lubrificazione, ma ciò ne riduce la durata utile.
  • Disponibili dadi cilindrici in nylon con filettatura destrorsa standard.
Materiale: Nylon 6/6 Codice Serie: SRL1343

Dadi esagonali in acciaio

Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una salda presa impedendo al contempo il distacco dovuto al moto o alle vibrazioni. Si serrano facilmente con una normale chiave inglese o con delle pinze. Vengono utilizzate con madreviti in acciaio o in acciaio inox in presenza di basse velocità di rotazione, in caso di controllo manuale, accoppiamento di forza, bloccaggio e ricezione del peso morto.

Per via del materiale in cui sono costruite, trovano impiego nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in acciaio esagonali con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato

  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
  • Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una presa solida prevenendo allentamenti a seguito di vibrazioni o movimento.
  • Utilizzate nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1338

Dadi flangiati di bronzo

Le chiocciole flangiate in bronzo sono un elemento importante dei sistemi di madreviti, ampiamente utilizzate nei sistemi di movimento lineare. Sono destinate ad applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite.

Sono estremamente resistenti e sono dotate di un elemento autolubrificante. Il bronzo garantisce prestazioni affidabili, rendendo queste chiocciole una delle scelte più popolari per i sistemi a madrevite.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in bronzo flangiate con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

  • Le chiocciole flangiate in bronzo sono un elemento importante dei sistemi a madrevite
  • Per applicazioni manuali o motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi.
  • Disponibili come chiocciole flangiate in bronzo con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1331, SRL1332

Dadi quadrati

In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.

  • I dadi quadrati in bronzo con fori passanti vengono utilizzati quando è necessario un collegamento sicuro e resistente. Offrono stabilità e resistenza, che li rendono indicati per le applicazioni mediamente gravose. Presentano fori passanti indicati per le viti a testa cilindrica.
  • Il dado quadrato in ottone viene utilizzato in applicazioni in cui sono necessari carichi piuttosto leggeri. Robusto e resistente alla corrosione, all'umidità e ad altri agenti.
  • I dadi quadrati in acciaio sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono bassa velocità di rotazione, controllo manuale, serraggio o chiusura.
  • I dadi quadrati in acciaio con fori sono utilizzati per le applicazioni con basse velocità di rotazione, controllo manuale e chiusura. I fori passanti sono indicati per viti a testa cilindrica.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
  • Disponibili come dadi quadrati standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio, Bronzo, Ottone Codice Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Dadi sferici flangiati

Le chiocciole a ricircolo di sfere flangiate sono un componente essenziale dei sistemi a ricircolo di sfere. Sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di moto lineare. Queste chiocciole, come indica il nome stesso, sono provviste di flangia, ossia di un bordo piatto e sporgente che si estende dalla chiocciola e per offrire ulteriore sostegno e facilitare l'installazione.

Vengono utilizzate insieme alle viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. I cuscinetti a sfera all'interno della chiocciola rotolano nella vite a ricircolo di sfere mentre questa gira, garantendo un movimento lineare fluido e preciso. La flangia presenta una tolleranza stretta, garantendo un gioco minimo nonché elevata precisione e accuratezza.

Ampiamente utilizzate in numerose applicazioni, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Ricordate che la rimozione della chiocciola a ricircolo di sfere dal manicotto fornito può provocare il distacco dei cuscinetti a sfera, rendendo la chiocciola a ricircolo di sfere inutile.

  • Per applicazioni manuali o motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi.
  • Estremamente resistenti, dotati di elemento autolubrificante.
  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1370