Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN Metallo Chiusura a camma con rotazione a quarto di giro Volantini

 (10 categorie prodotti)


Chiusure a camma - Impugnatura mini a farfalla

Le mini-chiusure a camma con galletto sono ideali per le applicazioni più leggere dove lo spazio è limitato. Sono disponibili nelle versioni in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nero e in diversi intervalli di serraggio.

Codice Serie: SR5529

Chiusure a camma a quarto di giro - Impugnatura a T

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Codice Serie: SR5518

Chiusure a quarto di giro - A farfalla

Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.

L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.

  • Materiale: lega di zinco, PA, lega di zinco pressofuso
  • Colore: cromo, naturale, nero


Codice Serie: SR5522

Chiusure a quarto di giro - A farfalla, lucchettabili

Dotate di raccordi per lucchetto per fornire una maggiore sicurezza quando chiuse. Sono inoltre dotate di una guarnizione in gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili per sportelli destrorsi o sinistrorsi e in diversi intervalli di serraggio

Chiusure a quarto di giro - maniglia a L

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Chiusure a quarto di giro a molla

Le chiusure a molla a quarto di giro sono ideali per l'uso su armadi e alloggiamenti elettrici. Sono disponibili sette tipi di testa e sette gamme di serraggio oltre a due opzioni di materiale (acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso), in diverse finiture. Le varianti sono infinite per questo prodotto.

  • Classificazione IP65
  • Sono possibili le seguenti finiture: in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nera o cromata.


Codice Serie: SR5530

Chiusure a quarto di giro per ante spesse - Pomolo alettato

Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio

Codice Serie: SR5523

Serratura a quarto di giro

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Serratura a scatto a quarto di giro

Questa gamma di serrature a quarto di giro è dotata di una camma che si solleva e torna in posizione quando la porta o lo sportello si chiude. La gamma è disponibile per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa e dispone di un driver con testa a doppio spacco di 5 mm.

Serrature a camma

Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.

Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.

La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.

  • Materiali: acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso
  • Opzioni di finitura: verniciatura a polvere, cromatura e acciaio inossidabile
  • Colori: nero e naturale (argento)