Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rondelle di finitura Volantini

 (6 categorie prodotti)


Rondelle di finitura

Le rondelle di finitura garantiscono protezione da graffi e vari tipi di danni ad armadi e altre applicazioni. Coprono i fori non allineati conferendo un aspetto pulito e ordinato al complesso assemblato.

Oltre a essere un prodotto di alta qualità hanno anche ottime proprietà di isolamento termico ed elettrico. Queste rondelle sono inoltre estremamente versatili e possono essere utilizzate come piedini scorrevoli, paracolpi, piedini e distanziali.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco, naturale e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1946

Volantini - A due razze in tecnopolimero

La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.

Volantini - In metallo con impugnatura

La nostra gamma di volantini a razze in metallo forniscono una leva salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.

Volantini - In metallo senza impugnatura

I volantini di controllo forniscono una leva per carichi pesanti e consentono di regolare il posizionamento di macchinari di grandi dimensioni. Il design a quattro razze consente all'operatore una presa salda; per questo non sono presenti maniglie. La gamma è disponibile in molti materiali diversi per adattarsi alle diverse applicazioni.

Volantini a lobi

I nostri volantini a lobi sono adatti a svariate applicazioni, dalla lavorazione dei metalli agli arredi espositivi, e sono disponibili in misure e modelli diversi. I lati a lobi garantiscono una facile presa.

Volantini a lobi - Femmina

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.