Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele cu un design cu tab. Proiectat pentru o protecție eficientă în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Aceste prize dispun de un tab integrat care permite o îndepărtare rapidă și fără efort, fără a fi necesare unelte suplimentare.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTLLPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | L | D | h | d | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.713 in
43.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.378 in
60.4 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina