Meniu Caută

Mecanisme de transmisie - Buton conic

În producție

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Dimensiune filet Lungime totală Material ax Cumpără
35,0137 RON - 35,0137 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
136.0 mm
Oțel
57,6429 RON - 57,6429 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Oțel inoxidabil
41,0568 RON - 41,0568 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
114.0 mm
Oțel
40,7455 RON - 40,7455 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oțel inoxidabil
50,0436 RON - 50,0436 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
160.0 mm
Oțel
52,0666 RON - 52,0666 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
216.0 mm
Oțel
41,5236 RON - 41,5236 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
139.0 mm
Oțel
60,431 RON - 60,431 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
114.0 mm
Oțel inoxidabil
34,5468 RON - 34,5468 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
111.0 mm
Oțel
54,3879 RON - 54,3879 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Oțel inoxidabil
74,9941 RON - 74,9941 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
216.0 mm
Oțel inoxidabil
34,0929 RON - 34,0929 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
91.0 mm
Oțel
53,6098 RON - 53,6098 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
136.0 mm
Oțel inoxidabil
31,603 RON - 31,603 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oțel
41,5236 RON - 41,5236 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
89.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Oțel
60,552 RON - 60,552 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Oțel
50,0436 RON - 50,0436 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
111.0 mm
Oțel inoxidabil
41,5236 RON - 41,5236 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Oțel
  • din 3