Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Cod Serie: SR1945
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Dimensiuni șurub compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3781 RON - 0,4668 RON | 980 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,1334 RON - 0,1647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,6637 RON - 0,7957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,6132 RON - 0,7353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,3242 RON - 0,3901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2152 RON - 0,2152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2724 RON - 0,3801 RON | 2000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1771 RON - 0,1771 RON | 28700 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,9515 RON - 1,3191 RON | 13394 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2947 RON - 0,3522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2301 RON - 0,2764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,4757 RON - 0,5725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,529 RON - 0,6356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,4293 RON - 0,5191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2427 RON - 0,2905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,6988 RON - 0,8377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,4182 RON - 0,6707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,6778 RON - 0,9402 RON | 5750 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,6979 RON - 2,7645 RON | 6200 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3915 RON - 0,6384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm