Meniu Caută

șuruburi captive - înecate

În producție

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale.

Această gamă de șuruburi captive cuprinde șuruburi cu cap înecat și acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale.

Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat al unui șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă.
  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0153.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Cumpără
5,1965 RON - 7,4236 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
10,1567 RON - 14,5097 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
12,8731 RON - 18,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
9,3301 RON - 13,3286 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2
2.50
12.0
7.5
M5
3.7
5.5
12,9913 RON - 18,5589 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2
2.50
60.0
7.5
M5
3.7
5.5
12,8613 RON - 18,3732 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
4.10
25.0
10.0
M8
6.0
8.5
9,5662 RON - 13,666 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2
2.50
16.0
7.5
M5
3.7
5.5
13,3218 RON - 19,0313 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
4.10
60.0
10.0
M8
6.0
8.5
13,1093 RON - 18,7276 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
4.10
40.0
10.0
M8
6.0
8.5
6,6137 RON - 9,4481 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
1.65
35.0
4.5
M3
2.0
3.5
5,1965 RON - 7,4236 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
4,9603 RON - 7,0861 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
1.20
16.0
3.5
M2
1.2
2.5
9,3301 RON - 13,3286 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
10,6291 RON - 15,1846 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
13,1093 RON - 18,7276 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
6,2595 RON - 8,942 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
11,4559 RON - 16,3655 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2
2.50
40.0
7.5
M5
3.7
5.5
9,5662 RON - 13,666 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
2.20
20.0
6.0
M4
2.8
4.5
11,3377 RON - 16,1968 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
12,2827 RON - 17,5466 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.00
25.0
8.0
M6
4.2
6.5
  • din 3