Plastové skrutky a skrutky so šesťhrannou hlavou sú ideálne spojovacie prvky na mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. • Pozrite si normu ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 len pre orientačné účely.
Cod Serie: SR1992
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | PasTPI | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0939 RON - 1,6429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,4832 RON - 0,7639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,1692 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,1632 RON - 3,2721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,1021 RON - 1,1021 RON | 500 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,6435 RON - 0,6435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,1221 RON - 2,1221 RON | 900 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,6286 RON - 2,6286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,8482 RON - 4,0799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,2869 RON - 1,9441 RON | 50 În stoc |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,1697 RON - 0,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,7173 RON - 0,9283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,2316 RON - 2,2316 RON | 250 În stoc |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
2,6697 RON - 2,6697 RON | 792 În stoc |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
10041369 | 5,2436 RON - 5,2436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
|
0,9405 RON - 0,9405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,8049 RON - 1,1157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,9967 RON - 1,4923 RON | 50 În stoc |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,5471 RON - 2,3412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,1692 RON - 1,1692 RON | 36 În stoc |
M8
|
1.25 mm
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina