Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | H1 | Material | A/F | l1 | d1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
2.8
|
Oţel inoxidabil 316
|
7.0
|
16.0
|
M4
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
3.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
12.0
|
M5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
2.8
|
Oţel inoxidabil 304
|
7.0
|
12.0
|
M4
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
5.3
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.0
|
25.0
|
M8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
2.8
|
Oţel inoxidabil 304
|
7.0
|
30.0
|
M4
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
19.0
|
25.0
|
M12
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
20.0
|
M6
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
7.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
19.0
|
30.0
|
M12
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
8.0
|
M6
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
16.0
|
M6
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
5.3
|
Oţel inoxidabil 304
|
13.0
|
30.0
|
M8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
5.3
|
Oţel inoxidabil 304
|
13.0
|
25.0
|
M8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
2.8
|
Oţel inoxidabil 304
|
7.0
|
10.0
|
M4
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
2.8
|
Oţel inoxidabil 304
|
7.0
|
35.0
|
M4
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
3.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
10.0
|
M5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
4.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
10.0
|
25.0
|
M6
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
2.8
|
Oţel inoxidabil 304
|
7.0
|
25.0
|
M4
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
3.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
16.0
|
M5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.8
|
5.3
|
Oţel inoxidabil 304
|
13.0
|
20.0
|
M8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
3.5
|
Oţel inoxidabil 304
|
8.0
|
25.0
|
M5
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina