Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund PVC Fixare prin împingere Protecție filet Capace de închidere

 (4 Produse)


Capace cu flanșă

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capace de capăt rotunjite, din vinil

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Capace de închidere pentru tuburi

Capacele de capăt pentru tuburi protejează tuburile filetate și nefiletate, tijele și alte dispozitive cilindrice împotriva deplasării involuntare. Se utilizează cel mai bine ca înveliș de protecție și pentru a masca zone în timpul vopsitului în aplicații exterioare.Protecție ideală pentru tuburi filetate sau nefiletate, conducte și tije.Versiunea scurtă pentru închiderea De uz general și versiunea lungă au o margine adâncă și granulată, care asigură o fixare strânsă.Nu se micșorează când este încălzit în timpul procesului de aplicare. Material: PVC, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1610, SR1620

Capace protecţie prizon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, PE Culoare: Natural, Roșu Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380