Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel inoxidabil Cleme și sisteme de prindere

 (7 Produse)


Bolțuri extensibile de blocare

Aceste șuruburi de blocare expansive, numite și șuruburi de expansiune, sunt proiectate pentru a oferi prinderea rapidă și sigură a componentelor. Au un mecanism de extindere care le permite să fie introduse cu ușurință în găuri pre-forate pentru o prindere rapidă și simplă, minimizând timpul de configurare și sporind productivitatea.

Odată instalate, șuruburile pot fi extinse, punând presiune asupra componentelor din jur și fixându-le în siguranță. Folosite cu știfturi de locație și bucșe de foraj în plăci pentru o plasare rapidă și precisă.

Elimină necesitatea șuruburilor standard, eliminând în același timp interferența sculelor din tehnicile tradiționale de strângere. Sunt potrivite pentru prelucrarea de mare viteză a componentelor și sunt utilizate în sectoarele de producție, construcții, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.

  • Au un mecanism de extindere care le permite să fie introduse în găuri pre-găurite pentru prindere rapidă.
  • Folosite cu știfturi de locație și bucșe de foraj în plăci pentru o plasare rapidă și precisă.
  • Folosite în sectoarele de producție, construcții, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Material: Oțel inoxidabil, Oţel aliat Cod Serie: SR12098

Cleme Dyna-Force

Aceste cleme Dyna-Force sunt proiectate pentru a fixa, prinde și ține obiecte în loc. Oferă o prindere puternică și de încredere, fiind în același timp simplu și precis de utilizat. Forța mare de strângere sporește productivitatea și precizia în procesele industriale.

Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate. Clema se mișcă la un unghi pentru a oferi o forță de strângere pozitivă în jos - aproximativ 25% din forța de strângere. Pentru a obține o aliniere exactă, suprafața de susținere a clemei este tăiată cu sârmă.

Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală. Pot fi folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.

  • Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate.
  • Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală.
  • Folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR12010

Cleme manuale pentru șine miniaturale

Aceste cleme manuale pentru șine sunt utilizate împreună cu cărucioarele pentru șină. Când butonul de strângere este rotit, suprafețele de contact ale clemei apasă pe șină, strângând-o pe loc. Forma lor compactă și ușoară le face perfecte pentru utilizarea cu sisteme de șine miniaturale, unde spațiul este limitat.

Aceste cleme sunt echipate cu un mecanism de pârghie sau mâner care permite ajustarea exactă a forței de strângere. Acest lucru menține șinele mici în siguranță, fără a provoca daune sau deformare. Șinele se mișcă fără probleme și au un coeficient scăzut de frecare și forțe de rupere.

Pot rezista la sarcini grele, sunt rezistente la coroziune și sunt rezistente la uzură. Folosite în aplicatii diverse, printre care dispozitive medicale, produse farmaceutice, sisteme de automatizare mici și echipamente optice.

  • Forma lor compactă și ușoară le face perfecte pentru utilizarea cu sisteme de șine miniaturale, unde spațiul este limitat.
  • Echipate cu un mecanism de pârghie sau mâner care permite ajustarea exactă a forței de strângere.
  • Folosit pentru dispozitive medicale, produse farmaceutice, sisteme de automatizare mici și echipamente optice.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SRL1012C, SRL1010

Plăci de prindere

Aceste plăci de prindere pentru clemele cu came spirală sunt proiectate cu suprafețe prelucrate cu precizie și o structură durabilă pentru a oferi o prindere strânsă a piesei de prelucrat la strângere, evitând deformarea piesei de prelucrat.

Au o suprafață plană, dură, cu o parte îndoită și un orificiu de montare perfect găurit în mijloc, care se aliniază cu punctul de montare al clemei. Placa de prindere și clemele cu came spiralată oferă împreună o soluție de prindere fiabilă și repetabilă, oferind rezultate consistente și precise în diferite aplicații.

Designul lor face instalarea rapidă și simplă și sunt utilizate în procesele de prelucrare, prelucrarea lemnului și asamblare.

  • Au o suprafață plană, dură, cu o parte îndoită și un orificiu de montare găurit în mijloc, care se aliniază cu punctul de montare al clemei.
  • Oferă o soluție de prindere fiabilă și repetabilă, cu rezultate consistente și precise.
  • Folosite în procesele de prelucrare, prelucrarea lemnului și asamblare.
Material: Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SR12108

Știfturi XYZ Xpansion - filetate

Aceste știfturi XYZ Xpansion, cunoscute și sub denumirea de elemente de fixare filetate cu expansiune, au un design unic care permite poziționarea exactă și repetabilitate, oferind în același timp presiuni puternice de reținere pentru a fixa piesele pe diametrul interior.

Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare, oferind în același timp un spațiu adecvat în timpul încărcării și descărcării piesei de prelucrat. În plus, designul filetat le permite să fie introduse cu ușurință în găurile pre-formate. Puteți să gestionați extensia știftului, rezultând o soluție sigură.

Sunt plasate printr-o gaură forată și alezată pentru o poziționare de precizie sau plasate într-o bucșă burghiu întărită pentru o rezistență suplimentară a dispozitivului de fixare și rezistență la uzură; odată instalate, se extind pentru a crea o potrivire strânsă și sigură. Oferă o soluție cu costuri reduse pentru pietre funerare, operațiuni cu jet de apă, grile și plăci de fixare și alte aplicații în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.

  • Permit o plasare precisă și repetabilitate, oferind în același timp presiuni de menținere ridicate.
  • Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare.
  • Folosit în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR12059

Știfturi XYZ Xpansion - montare prin apăsare

Aceste știfturi XYZ Xpansion, cunoscute și sub denumirea de știfturi de fixare prin presare, au un design unic care permite poziționarea exactă și repetabilitate, oferind în același timp presiuni puternice de reținere pentru a fixa piesele pe diametrul interior.

Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare, oferind în același timp un spațiu adecvat în timpul încărcării și descărcării piesei de prelucrat. În plus, caracteristica de presare menține știfturile în poziție chiar și atunci când sunt supuse la vibrații sau solicitări dinamice.

Sunt ușor de instalat prin apăsarea lor într-un orificiu găurit cu precizie, cu un orificiu filetat în mijloc pentru a accepta șurub conic; odată așezate, se extind pentru o potrivire strânsă și sigură. Oferă o soluție cu costuri reduse pentru pietre funerare, operațiuni cu jet de apă, grile și plăci de fixare și alte aplicații în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.

  • Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare.
  • În plus, caracteristica de presare menține știfturile în poziție chiar și atunci când sunt supuse la vibrații sau solicitări dinamice.
  • Folosit în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: SR12058

Șuruburi de înlocuire cleme

Aceste șuruburi de înlocuire sunt folosite pentru a înlocui clemele excentrice de fixare. Designul le permite să transmită forța de strângere în mod uniform, menținând în același timp alinierea, asigurând o reglare perfectă.

Compatibilitatea lor înseamnă că oferă o tranziție fără probleme la înlocuirea clemelor vechi sau rupte, reducând timpul de nefuncționare și asigurând o productivitate continuă. Se prind rapid și cu forță și sunt concepute pentru utilizare pe termen lung. Folosite în operațiuni de prelucrare, sudare și asamblare.

  • Transmit uniform forța de strângere, menținând alinierea.
  • Oferă o tranziție fără probleme atunci când înlocuiți clemele vechi sau rupte.
  • Folosite în operațiuni de prelucrare, sudare și asamblare.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil, Oțel călit Cod Serie: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112