Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nomex Învelitoare și manșoane pentru cabluri

 (5 Produse)


Manșoane abrazive pentru cabluri - împletite

Splietané návleky na káble chránia káble a potrubia proti oderu.

Cod Serie: SR1106

Manșoane anti-abraziune pentru cabluri

Návlek na káble na ochranu proti oderu.

Manșoane pentru cabluri - Expandabile/PPS UL94V-0

Roztiahnuteľné návleky na ľahšiu montáž. Tieto návleky sú vhodné pre rôzne priemery káblov a pri aplikácii chránia proti oderu.

Manșoane pentru cabluri - protecție termică

Splietané návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami a ponúkajú tepelnú ochranu a vysokú odolnosť proti oderu. Mäkký a hladký vzhľad uľahčuje inštaláciu a ľahko sa strihá štandardnými nožnicami. Prevádzková teplota: od -196 C do +350 C

  • Materiál: Vlákno Nomex™
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0
  • Farba: prírodná

Învelișuri pentru cabluri - cu auto-închidere/împletite

Návleky na káble, samosvorné; prekrývanie znamená, že môžu byť nainštalované až po namontovaní káblov.