Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Permanent Bandă din burete Manivele

 (8 Produse)


Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote acrilic

Akrylová lepiaca páska Dubl Kote je univerzálna obojstranná penová páska potiahnutá na oboch stranách akrylovým lepidlom. Ideálna pre ručnú alebo automatizovanú aplikáciu. Pružná na vyplnenie medzier a prispôsobivá na spojenie nerovných povrchov. Akrylové lepidlá sú UV stabilné a odolné proti zmäkčovadlám. Špecifikácie: Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +175 F Použitie. Informačné tabule, vonkajšie tabule, koncové krytky, pätice, osviežovače vzduchu, ochranné obklady, pripevnenie ľahkého zrkadla

Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote cauciuc

Lepiaca páska Dubl Kote je univerzálna obojstranná penová páska potiahnutá na oboch stranách lepidlom na báze gumy. Ideálna pre ručnú alebo automatizovanú aplikáciu. Pružná na vyplnenie medzier a prispôsobivá na spojenie nerovných povrchov. Je určená na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, dreva, materiálov s popráškovaným povrchom, skla a plastov s nízkou povrchovou energiou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +150 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Použitie. Dočasné a stále výstavné plochy, plastové výlisky, usporiadanie káblov, informačné tabule, koncové krytky, pätice, spájanie štrukturovaných povrchov

Elemente de bandă cu spumă dublu adeziv - O parte detașabilă - Remo One

Remo One je obojstranná permanentná/odlepovacia lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej strane; Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určené na jednorazové použitie; Použitie: reklamné a krátkodobé vývesky. Reklamné a krátkodobé vývesky, jednorazové propagačné grafické materiály. Regálové pútače a wobblery.

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - Twin Stick

Twin Stick je veľmi obľúbené lepidlo na montáž reklamných a informačných tabúľ. Pružné penové nosiče vyplnia trhliny a umožnia tak spojiť aj nepravidelné povrchy. Naše lepidlo na báze gumy s vysokou priľnavosťou je určené na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, drevotriesky, dreva, plastov s nízkou povrchovou energiou, popráškované povrchy a povrchy s UV povrchovou úpravou.

Elemente de bandă de spumă dublu adeziv - Permanent - bandă Twin Stick groasă

Hrubé lepiace výseky Twin Stick s permanentným lepidlom a penovým nosičom na oboch stranách je možné využiť na vytvorenie trvalého priestorového efektu 3D. Naše lepidlo na báze gumy s vysokou priľnavosťou je určené na spájanie rôznych typov povrchov vrátane vlnitej lepenky, drevotriesky, dreva, plastov s nízkou povrchovou energiou, popráškované povrchy a povrchy s UV povrchovou úpravou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre zariadenia s priamym dopadom UV žiarenia); Aplikačná teplota: +65 F až +150 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Použitie. Ľahké zariadenia alebo vyplnenie trhlín. Vytvorenie 3D efektu. Napomáha pevnému uchyteniu pútačov. Vyskakovacie

Role de bandă cu spumă dublu adeziv - Detașabilă pe o parte - Remo One

Remo One je obojstranná lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určená na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky, dočasné a trvalé výstavné plochy, jednorazové grafické materiály, regálové pútače a wobblery, krátke kotúče je ideálne zahrnúť do súprav so všetkými druhmi propagačného alebo dočasného značenia.

Role de bandă din spumă cuî adeziv antiderapant

Pena NoSkid predstavuje protišmykový penový výrobok, potiahnutý z jednej strany vysoko priľnavým permanentným lepidlom. Používa sa na zabránenie posúvaniu zobrazovacích panelov alebo reklamných stojanov. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné na báze gumy na jednejstrane (neodporúča sa pre zariadenia s dopadom UV žiarenia). Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +175 F Použitie: zobrazovacie panely. Podložky pod myš. POP vývesky. Obloženie regálov. Malé zariadenia. Kancelárske výrobky

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808