Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polietilenă Fixare prin împingere Manșoane anti-incendiu Protecții complete pentru flanșe

 (3 Produse)


Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

Protectorii de flanșe Push In Full Face sunt destinați protejării întregii fețe a flanșelor împotriva contaminării, în timpul depozitării și transportului. Dispune de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în orificiu. Are flanșe ANSI B16.5 Clasa 150 DIN2627 la 2638 și BS5504 ratinguri.

  • Protecțiile complete pentru flanșe au un design simplu prin împingere.
  • Aripioare flexibile care asigură fixarea fermă în orificiu, de fiecare dată.
  • ‌Nu necesită elemente de fixare.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1365

Protecţii flanșe

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.

  • Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.
  • Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.
  • Flexibile, durabile și ușor de montat.
Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000