Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(10 Produse)
Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.
Obojstranné prísavky bezpečne držia, oddeľujú a tlmia dva paralelné povrchy. Dizajn spája čisté, rovné povrchy bez potreby montážneho otvoru alebo iného upevňovacieho prvku.
Dopurile de protecție a flanșelor cu față ridicată sunt utilizate pentru a proteja flanșele pentru petrol, gaze și apă. Acestea protejează suprafețele expuse ale echipamentelor și conductele de murdărie și umiditate, în timpul operațiunilor de sablare. Îndeplinește cerințele ANSI și ASME B16.5.
Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Prísavky s jednou lepiacou stranou s drážkou sú vhodné na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesených výveskov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.
Prísavky s jednou lepiacou stranou - s otvorom sú vhodné na prevlečenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.
Prísavky s jednou lepiacou stranou s háčikom majú pripojený kovový alebo plastový háčik na zavesenie reklamných materiálov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.
Prísavky s jednou lepiacou stranou s okrajom majú zaisťovací výstupok na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.
Zatláčacie prísavky s jednou lepiacou stranou s pružným pripevnením sa zatlačia na stojan na vytvorenie kompresného uchytenia. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.
Prísavky s jednou lepiacou stranou - so zatlačovacím cvočkom si vyžadujú iba veľmi malý upevňovací otvor vo vystavovanom plagáte na upevnenie podložky prísavky. Tieto prísavky sa dajú jednoducho pripevniť na čisté, rovné povrchy.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina