Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Sigilii de restricţionare a accesului Sigilii de securitate care indică orice urmă de forțare

 (5 Produse)


Sigilii Hanalock

Sigiliul cu bolț de înaltă securitate este ideal pentru securizarea mărfurilor în timpul importului și exportului. Dispune de o inserție 18 mm și un cap de știft care asigură menținerea sigiliului, chiar dacă capacul de plastic este îndepărtat. Sigiliul este conform ISO 17712:2013 (pin acoperit) și certificat C-TPAT.

  • Sigiliu cu şurub de înaltă securitate, ideal pentru securizarea bunurilor importate şi exportate atât pe plan intern, cât şi internaţional. Aplicaţiile tipice includ: containere de expediere, containere de marfă, camioane, uşi pentru vehicule de remorcă şi transporturi feroviare.
  • Are o inserție de 18 mm și un cap pentru știft care menține etanșarea cuplată pe încuietoarea aplicațiilor atunci când capacul de plastic este îndepărtat intenționat sau accidental.
  • Conform ISO 17712: 2013 (doar opţiunea cu ştift acoperit) şi C-TPAT.
Material: ABS, PP, Oțel Culoare: Galben, Albastru, Alb, Portocaliu, Roșu, Verde Cod Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Sigilii Alulock

Sigiliile pentru cabluri cu corp metalic sunt concepute pentru securitate pe termen lung și sunt utilizate în întreaga lume pentru a proteja mărfurile în timpul importului și exportului. Cablul de oțel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unui instrument (vândut separat) și se desface atunci când este tăiat pentru a preveni reutilizarea. În conformitate cu ISO17712:2023 și C-TPAT.

  • Sigiliile noastre pentru cabluri metalice pot fi utilizate în întreaga lume la securizarea bunurilor în timpul importului şi exportului. Aplicaţiile tipice includ containere de expediere, containere de marfă, transporturi feroviare, camioane şi remorci.
  • Cablul de oţel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unei unelte.
  • În conformitate cu ISO17712: 2023 și C-TPAT cu diametrul cablului de 3,5 mm și mai mare.
Material: PP Culoare: Negru, Albastru, Roșu, Bronz Cod Serie: SRH0017, SRAluLock

Sigilii Plaskalock

Sigilii pentru cabluri cu corp din plastic concepute pentru securitate pe termen lung și sunt utilizate în întreaga lume pentru a proteja mărfurile în timpul importului și exportului. Eticheta lungă este ideală pentru imprimarea codurilor QR, a numerelor de serie și a codurilor de bare (până la 13 cifre). Opțiuni cu rezistență ridicată la tracțiune pentru 120 kg (1,5 mm diametru) și 150 kg (2.0 mm diametru).

  • Sigiliile noastre din plastic pentru cabluri pot fi utilizate în întreaga lume la securizarea bunurilor în timpul importului şi exportului. Aplicaţiile tipice includ containere de expediere, containere de marfă, transporturi feroviare, camioane şi remorci.
  • Mecanism de blocare îmbunătăţit şi caracteristici care indică accesul neautorizat.
  • Rezistență foarte ridicată la întindere, opțiunile includ: 120 kg (diametru 1,5 mm) și 150 kg (diametru 2,0 mm).
Culoare: Albastru, Verde, Roșu Cod Serie: SRH0021

Sigilii tip lacăt

Sigiliile cu lacăt sunt concepute pentru a securiza bunurile în timpul transportului, oferind semne clare de manipulare sau încălcare pentru o mai mare liniște sufletească. Sigiliul poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unui tăietor de sârmă (vândut separat).

  • Sigiliile tip lacăt sunt utilizate pentru securizarea bunurilor în timpul transportului şi oferă dovezi de violare sau efracţie, oferindu-vă linişte în timpul transportului.
  • Garnitura poate fi îndepărtată numai cu clește pentru sârmă (vândută separat).
  • Alternativă ieftină și sigură de unică folosință la lacătele convenționale.
Material: , Polipropilenă Culoare: Alb, Albastru, Verde, Roșu Cod Serie: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.

  • Sigiliile noastre de securitate oferă sigiliu anti-efracție pentru recipientele din plastic, plus protecție împotriva furtului și contaminării.
  • Ideale pentru utilizarea în containere de depozitare şi cumpărături.
Material: Oțel, PP, HIPS Culoare: Portocaliu, Galben, Roșu, Verde, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock