Menu Hľadať

Rebrované krytky

Na sklade

Krytky závitových kolíkov utesňujú a chránia konce závitových tyčí pred nečistotami a vlhkosťou. Vnútorné lamely poskytujú bezpečné uchopenie, takže sú ideálne pre rôzne priemery. Jednoduchá inštalácia a demontáž, s úchytom alebo bez neho.Používajú sa na ochranu širokého sortimentu čapov.Zabraňujú hrdzaveniu alebo korózii čapov a chránia ich pred odieraním.Používajú sa vo výrobe, na zábradlia, ploty, nábytok a iné úkony. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1056

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d FD Flanged d2 d1 h H Kúpiť
0,1092 € - 0,2168 € Požiadajte o dodací termin tu
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
0,2058 € - 0,2487 € 60 Na sklade
22.0 mm
24.0 mm
Áno
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1156 € - 0,2292 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,1203 € - 0,2384 € 30048 Na sklade
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,1163 € - 0,1425 € 173 Na sklade
11.0 mm
13.0 mm
Áno
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1015 € - 0,2132 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Nie
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,041 € - 0,041 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
13.0 mm
Áno
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3688 € - 0,7202 € 300 Na sklade
33.0 mm
35.0 mm
Áno
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,2113 € - 0,414 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
24.0 mm
Áno
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0336 € - 0,0336 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1118 € - 0,2201 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
12.0 mm
Áno
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1735 € - 0,3396 € 198 Na sklade
16.0 mm
18.0 mm
Áno
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1982 € - 0,3892 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
20.0 mm
Áno
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2989 € - 0,5831 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
27.0 mm
Áno
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
0,055 € - 0,055 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0888 € - 0,0888 € 22674 Na sklade
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0826 € - 0,0826 € 1180 Na sklade
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
0,0618 € - 0,0618 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0505 € - 0,0505 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • z/zo 2
Krytka s rebrami 6.5 mm 8.0 mm (ID) Prírodná LDPE - PIR

10069790

Cenové rozpätie
0,2168 € - 0,1092 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Krytka s rebrami 17.0 mm 19.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10262221

Cenové rozpätie
0,2487 € - 0,2058 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytka s rebrami 8.0 mm 9.02 mm (ID) Prírodná LDPE - PIR

10069806

Cenové rozpätie
0,2292 € - 0,1156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Krytka s rebrami 9.0 mm 10.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10069813

Cenové rozpätie
0,2384 € - 0,1203 €

Úroveň zásob
30048 Na sklade
Atribúty
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytka s rebrami 8.0 mm 9.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10262207

Cenové rozpätie
0,1425 € - 0,1163 €

Úroveň zásob
173 Na sklade
Atribúty
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytka s rebrami 8.0 mm 9.0 mm (ID) Žltá LDPE - PIR

10140031

Cenové rozpätie
0,2132 € - 0,1015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Krytka s rebrami 9.0 mm 10.5 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10348024

Cenové rozpätie
0,041 € - 0,041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Krytka s rebrami 8.0 mm 9.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10360590


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytka s rebrami 28.0 mm 30.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10360651

Cenové rozpätie
0,7202 € - 0,3688 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Krytka s rebrami 17.0 mm 19.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10360637

Cenové rozpätie
0,414 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytka s rebrami 8.0 mm 9.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10348017

Cenové rozpätie
0,0336 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytka s rebrami 6.5 mm 8.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10360583

Cenové rozpätie
0,2201 € - 0,1118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytka s rebrami 11.0 mm 13.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10360613

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
198 Na sklade
Atribúty
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytka s rebrami 14.0 mm 16.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10360620

Cenové rozpätie
0,3892 € - 0,1982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytka s rebrami 20.0 mm 22.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10360644

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,2989 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Krytka s rebrami 14.0 mm 16.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10348048

Cenové rozpätie
0,055 € - 0,055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytka s rebrami 6.5 mm 8.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10348000

Cenové rozpätie
0,0888 € - 0,0888 €

Úroveň zásob
22674 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Krytka s rebrami 24.0 mm 26.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10348079

Cenové rozpätie
0,0826 € - 0,0826 €

Úroveň zásob
1180 Na sklade
Atribúty
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm
Krytka s rebrami 17.0 mm 19.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10348055

Cenové rozpätie
0,0618 € - 0,0618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Krytka s rebrami 11.0 mm 13.0 mm (ID) Prírodná Polyetylén LD

10348031

Cenové rozpätie
0,0505 € - 0,0505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm