Tieto bezpečnostné upevňovacie prvky (KLM) sú strmeňové prídržné klipy určené na zabránenie neúmyselnému uvoľneniu vidlicového čapu, zaisťujú bezpečnosť a integritu spojov.
Ich mechanizmus zaisťuje, že upevňovací prvok zostane pevne zaistený aj pri vysokej úrovni vibrácií alebo namáhania. Upevňovací prvok je skonštruovaný tak, aby odolal neoprávnenej manipulácii alebo odstráneniu, vďaka čomu je vhodný pre aplikácie vyžadujúce bezpečnosť a ochranu.
Ľahko sa montujú a demontujú bez použitia ďalších nástrojov. Sú tiež trvácne a odolné voči extrémnym podmienkam prostredia. Bežne sa používajú v priemyselných strojoch a zariadeniach, stavebníctve a automobilovom priemysle.
 Materiál: Oceľ Skupina SR: SRR3445, SRR3444
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 tol. h11 | Materiál | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
12.0
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
10.5
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
1.15
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
10.0
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
9.5
 
 | 
 
16.3
 
 | 
 
1.05
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
6.0
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
6.8
 
 | 
 
11.25
 
 | 
 
0.74
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
14.0
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
12.2
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
1.25
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
5.0
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
5.2
 
 | 
 
8.4
 
 | 
 
0.74
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
4.0
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
3.2
 
 | 
 
4.3
 
 | 
 
7.2
 
 | 
 
0.64
 
 | 
|||
| 0,6222 € - 1,0302 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
20.0-25.0
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
5.5-6.5
 
 | 
 
16.0-18.0
 
 | 
 
19.0
 
 | 
 
34.0
 
 | 
 
1.80
 
 | 
||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
16.0-18.0
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
5.5-6.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
14.3
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
1.35
 
 | 
|||
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
8.0
 
 | 
 
Oceľ
 
 | 
 
3.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
7.4
 
 | 
 
11.9
 
 | 
 
0.94
 
 | 
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku