V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(12 sady výrobkov)
Stainless Steel Assembly pins made for use with Clevis Fasteners.
Tieto strmeňové spoje, tiež známe ako vidlica alebo strmeň, sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
Sú určené na vytvorenie spoľahlivého a pevného spojenia a zároveň odolávajú opotrebovaniu. Zvládajú vysoké zaťaženie a namáhanie, vďaka čomu sú vhodné pre náročné aplikácie.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Tento výber komponentov zahŕňa pravotočivý aj ľavotočivý štandardný závit. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.
Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.
Tieto oceľové strmeňové spoje s prídržnými klipmi sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú prichytené na mieste pomocou klipov. Vytvárajú spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi a umožňujú trakčný alebo lineárny tlačný pohyb.
Prídržný klip je spona, ktorá sa uzamkne na mieste okolo základne vidlice, čím bráni náhodnému odpojeniu a vytvára čistú a kompaktnú zostavu. Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť znášať vysoké sily, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii. V prípade potreby je možné odstránením klipu spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie, ako aj v odvetviach, ako je stavebníctvo, automobilový priemysel a výroba.
Tieto vidlicové čapy sú valcovité kolíky s plochou hlavou na jednom konci. Sú určené na zasunutie do otvorov strmeňového spoja, čím sa vytvorí otočné spojenie, ktoré umožňuje otáčavý pohyb a nastavenie.
Majú výnimočnú pevnosť, stabilitu a odolnosť proti korózii. Ich valcovitý dizajn umožňuje jednoduché vloženie do otvorov a otáčanie protikusu. Plochá hlava zároveň poskytuje doraz pri inštalácii.
Ich dizajn umožňuje rýchlu a jednoduchú demontáž, úpravu alebo výmenu čapu podľa potreby. Používané v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy.
Tieto vidlicové čapy s otvorom sú valcovité čapy s vyvŕtaným otvorom cez telo čapu na jednej strane a plochou hlavou na druhej. Určené na zasunutie cez otvory strmeňového spoja, po ktorom sa cez otvor v strmeňovom spoji umiestni závlačka, pružinový čap alebo iný uzamykací mechanizmus, čo ich zaistí na mieste a zabráni ich otáčaniu alebo uvoľneniu.
Majú výnimočnú pevnosť, stabilitu a odolnosť proti korózii. Ich valcovitý dizajn umožňuje jednoduché vloženie do otvorov a otáčanie protikusu. Plochá hlava zároveň poskytuje doraz pri inštalácii.
Ľahká montáž a odstránenie zo strmeňového spoja. Používané v rôznych aplikáciách pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve.
Tieto vidlicové prídržné klipy sa používajú na uchytenie vidlicového čapu na mieste, čím poskytujú spoľahlivé a pohodlné zachovanie integrity mechanických spojov.
Majú dizajn slučky alebo tvaru U, čím obopnú základňu strmeňového spoja, uzamknú ho na mieste a bránia neúmyselnému rozpojeniu, čo vedie k úhľadnej kompaktnej zostave. Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť odolávať veľkým hmotnostiam, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii.
Ľahká montáž a odpojenie od strmeňového spoja. Používané v rôznych aplikáciách pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve.
Tieto protikusy pre strmeňové spoje sú určené na spojenie so strmeňovým spojom, čo umožňuje hladký a kontrolovaný pohyb. Zapadnú medzi naše strmeňové spoje a poskytujú spojenie tam, kde sa vyžaduje uhlové odsadenie.
Vynikajúce prispôsobenie protikusu poskytuje tesné a pevné spojenie so strmeňovým spojom, čo zaisťuje stabilitu, spoľahlivosť a optimálny prenos zaťaženia. Hladká povrchová úprava protikusu znižuje trenie a opotrebovanie medzi protikusmi, čo prispieva k celkovej dlhej životnosti a účinnosti spoja.
Spoľahlivým a bezpečným spojením zaisťujú, že zostanú zarovnané a spojené pri premenlivom zaťažení a podmienkach. Veľkosť závitu je navrhnutá tak, aby zodpovedala strmeňovému spoju, čo zjednodušuje inštaláciu a odstránenie. Používané v rôznych aplikáciách pre riadiace spojovacie prvky, závesné systémy a ovládacie mechanizmy v automobilovom priemysle, výrobe a stavebníctve.
Tieto plastové svorky Circlip sú určené do drážok alebo vývrtov, poskytujú bezpečné a spoľahlivé uchopenie hriadeľov a iných valcovitých predmetov, strmeňových spojov a vidlicových čapov.
Poskytujú trvácnosť, pevnosť, odolnosť proti korózii a opotrebovaniu. Sú ľahké a vhodné pre aplikácie vyžadujúce zníženie hmotnosti.
Jednoduchá montáž a demontáž, poskytujú pohodlie a efektivitu počas montáže a údržby. Používajú sa v automobilových, priemyselných a elektronických aplikáciách.
Tieto bezpečnostné upevňovacie prvky (KLM) sú strmeňové prídržné klipy určené na zabránenie neúmyselnému uvoľneniu vidlicového čapu, zaisťujú bezpečnosť a integritu spojov.
Ich mechanizmus zaisťuje, že upevňovací prvok zostane pevne zaistený aj pri vysokej úrovni vibrácií alebo namáhania. Upevňovací prvok je skonštruovaný tak, aby odolal neoprávnenej manipulácii alebo odstráneniu, vďaka čomu je vhodný pre aplikácie vyžadujúce bezpečnosť a ochranu.
Ľahko sa montujú a demontujú bez použitia ďalších nástrojov. Sú tiež trvácne a odolné voči extrémnym podmienkam prostredia. Bežne sa používajú v priemyselných strojoch a zariadeniach, stavebníctve a automobilovom priemysle.
Tieto bezpečnostné upevňovacie prvky (SLM) sú určené na to, aby zabránili vybratiu kolíka, ktorý bol vložený do spoja. Zaisťujú bezpečnosť a integritu pripojenia a zabraňujú neúmyselnému rozpojeniu alebo uvoľneniu.
Ich mechanizmus zaručuje, že upevňovací prvok zostane bezpečne pripevnený, aj keď je vystavený vysokej úrovni vibrácií alebo namáhania. Upevňovací prvok je navrhnutý tak, aby odolal neoprávnenej manipulácii alebo odstráneniu, vďaka čomu je vhodný pre aplikácie vyžadujúce bezpečnosť a ochranu.
Ľahko sa inštalujú a odstraňujú ručne, sú kompatibilné s vidlicovými čapmi. Zostava „vibračného prvku“ sa odstráni konkávnou zadnou časťou upevňovacích prvkov, čím vidlicový čap zostáva pod napätím a bezpečnostný okraj zabraňuje náhodnému odstráneniu. Používajú sa predovšetkým v automobilových, zdravotníckych a elektrických aplikáciách.
Tieto nerezové svorky Circlip v tvare C sa používajú na pripevnenie a bezpečné uchopenie ložísk, ozubených kolies a iných komponentov na hriadele alebo do otvorov.
Majú dobrú odolnosť proti korózii, trvácnosť a pevnosť, vďaka čomu sú vhodné na použitie pri náročných nastaveniach alebo výskyte vlhkosti alebo chemikálií.
Ľahká montáž a demontáž, čím uľahčujú a zefektívňujú montáž a údržbu. Bežne sa používajú v automobilovom sektore, priemysle a výrobe.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku