Menu Hľadať

Čapy s pružinou a krúžkom - zaťahovacie

Na sklade

Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.

The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.

Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.

  • Housing Material: Nickel Plated Steel
  • Pin Material: Stainless Steel


Skupina SR: SR5407

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu tela Veľkosť závitu skrutky Kúpiť
10270936 3,221 € - 3,221 € 250 Na sklade
M6
4.0
4,0338 € - 4,0338 € 345 Na sklade
M10
6.0
3,221 € - 3,221 € 230 Na sklade
M8
5.0
5,5916 € - 5,5916 € 485 Na sklade
M12
8.0
Pružinový piest 14.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10270936

Cenové rozpätie
3,221 € - 3,221 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Úchop – krúžok na vytiahnutie
  • Dĺžka závitu tela
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    14.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    5.0 N
Pružinový piest 24.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10270950

Cenové rozpätie
4,0338 € - 4,0338 €

Úroveň zásob
345 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Úchop – krúžok na vytiahnutie
  • Dĺžka závitu tela
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    18.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    6.0 N
Pružinový piest 18.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10270943

Cenové rozpätie
3,221 € - 3,221 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Úchop – krúžok na vytiahnutie
  • Dĺžka závitu tela
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    29.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    8.0 N
Pružinový piest 30.0 mm M12 Nehrdzavejúca oceľ Šedá

10270967

Cenové rozpätie
5,5916 € - 5,5916 €

Úroveň zásob
485 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Úchop – krúžok na vytiahnutie
  • Dĺžka závitu tela
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    18.0 N
  • Počiatočná sila po úplnom zatlačení
    7.0 N