Menu Hľadať

Chrániče Banjo PCR

Vo výrobe

Tento rad zatlačovacích uzáverov je navrhnutý pre pripojenie Banjo Union. Poskytujú ochranný obal počas skladovania, prepravy a testovania. Toto pomáha predchádzať vstupu kontaminantov a zvyškov tekutín, ktoré by mohli unikať a poškodiť hlavný komponent. Konektor Banjo Union chráni banjo pripojenie pri inštalácii z hydraulickej hadice, ktorá ho spája s kvapalinovým vedením.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTOPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 H l2 Kúpiť
0,0923 € - 0,1436 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,0819 € - 0,091 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
21.0 mm
9.8 mm
0,1236 € - 0,1923 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
36.0 mm
19.8 mm
0,1097 € - 0,1707 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
32.0 mm
15.8 mm
0,0573 € - 0,0637 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
0,0959 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
29.0 mm
13.8 mm
0,1374 € - 0,2138 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0 mm
44.0 mm
24.8 mm
Chrániče Banjo 20.0 mm 11.8 mm LDPE - PCR Zelená

20752057

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,0923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    20.0 mm
  • l2
    11.8 mm
  • H
    25.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Chrániče Banjo 17.0 mm 9.8 mm LDPE - PCR Zelená

20752040

Cenové rozpätie
0,091 € - 0,0819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    17.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Chrániče Banjo 32.0 mm 19.8 mm LDPE - PCR Zelená

20752088

Cenové rozpätie
0,1923 € - 0,1236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    32.0 mm
  • l2
    19.8 mm
  • H
    36.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Chrániče Banjo 28.0 mm 15.8 mm LDPE - PCR Zelená

20752071

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    28.0 mm
  • l2
    15.8 mm
  • H
    32.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Chrániče Banjo 14.0 mm 7.8 mm LDPE - PCR Zelená

20752033

Cenové rozpätie
0,0637 € - 0,0573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    14.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Chrániče Banjo 24.0 mm 13.8 mm LDPE - PCR Zelená

20752064

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,0959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    24.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Chrániče Banjo 41.0 mm 24.8 mm LDPE - PCR Zelená

20752095

Cenové rozpätie
0,2138 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    41.0 mm
  • l2
    24.8 mm
  • H
    44.0 mm
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000