Menu Hľadať

Clevis Pin so závitom M8 10.0 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Nový kód produktu:

20760243

Starý kód produktu:

20760243

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,321 €
50 - 99 2,6548 €
100 - 199 2,4908 €
200 + 2,3268 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,32 €

1 x 3,321 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h11 10.0
d2 M8
d3 h13 18.0
h1 js14 4.0
l1 30.0
l2 14.0
w1 13.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás