Menu Hľadať

D-krúžky a súpravy

Na sklade

Metrické D-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.

  • Poskytujú bezpečné tesnenie v statických a dynamických zariadeniach.
  • Zabezpečujú stabilitu, ktorá zabraňuje pokrúteniu a skĺznutiu tesnenia počas prevádzky či montáže.
  • Jednoducho sa vložia do obrobenej drážky, kde plochý okraj D-krúžku poskytuje stabilitu.
Materiál: NBR Farba: Čierna Skupina SR: SR6159, SRV0071

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Obsahuje Počet kusov Veľkosť závitu Materiál Typ súpravy Typ Kúpiť
300 Na sklade
3/4"
100
3/4 in
NBR
Metric D-Ring
Individual part
92,4523 € - 92,4523 € Požiadajte o dodací termin tu
10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
50
NBR
D-Ring Kit
Assortment
D-krúžok NBR Tesniaci krúžok Čierna

10385609


Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Obsahuje
    3/4"
  • Materiál
    NBR
  • Typ súpravy
    Metric D-Ring
  • Počet kusov
    100
  • Veľkosť závitu
    3/4 in
Súprava tesniacich krúžkov súprava NBR

10385258

Cenové rozpätie
92,4523 € - 92,4523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Obsahuje
    10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
  • Materiál
    NBR
  • Typ súpravy
    D-Ring Kit
  • Počet kusov
    50
  • Typ
    Assortment