Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.
One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Spacer Height | Minimálna hrúbka panela | Farba | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1799 € - 0,2219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
1000 Na sklade |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
|||
329000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
|||
0,1632 € - 0,2019 € | 60 Na sklade |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
33000 Na sklade |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Prírodná
|
|
|
|||
2600 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku