Menu Hľadať

Dištančné podložky pre LED diódy

Na sklade

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Skupina SR: SRLEDS1E

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
82 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Kompatibilné LED Celková výška Kúpiť
0,1005 € - 0,1241 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
12.7 mm
0,0849 € - 0,1048 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
0,0849 € - 0,1048 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
0,1107 € - 0,136 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
19.1 mm
0,0646 € - 0,0793 € 12000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
15.9 mm
0,0658 € - 0,0793 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
0,1103 € - 0,136 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
25.4 mm
0,1096 € - 0,136 € 22000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
12.7 mm
0,0647 € - 0,0793 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
12.7 mm
0,1097 € - 0,136 € 1000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
4.8 mm
0,1266 € - 0,1266 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
PVC
19.1 mm
0,1536 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
PVC
22.2 mm
0,0646 € - 0,0793 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
25.4 mm
0,0647 € - 0,0793 € 1000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
22.2 mm
0,2545 € - 0,3157 € 8000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
7.6 mm
0,2673 € - 0,33 € 3000 Na sklade
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
11.4 mm
0,1266 € - 0,1266 € 900 Na sklade
Okrúhle
Čierna
PVC
15.9 mm
0,1536 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Čierna
PVC
19.1 mm
0,2289 € - 0,283 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid 6.6
4.1 mm
0,1102 € - 0,136 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Prírodná
Polyamid
12.7 mm
  • z/zo 5
Dištančné podložky pre LED diódy 0.187 in 0.500 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365434

Cenové rozpätie
0,1241 € - 0,1005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.7 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.187 in 0.375 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365427

Cenové rozpätie
0,1048 € - 0,0849 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.7 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.187 in 0.250 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10365410

Cenové rozpätie
0,1048 € - 0,0849 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.7 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 19.1 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110119

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110270

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110171

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0658 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 25.4 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110331

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,1103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 12.7 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110409

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,1096 €

Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110188

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 4.8 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110355

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,1097 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110027

Cenové rozpätie
0,1266 € - 0,1266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110225

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 6.0 mm 25.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110324

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
  • Celková výška
    25.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110126

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0647 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    22.2 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.300 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110508

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.450 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110584

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    11.4 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110010

Cenové rozpätie
0,1266 € - 0,1266 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Čierna

10110218

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    4.8 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 0.200 in 0.160 in Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10110430

Cenové rozpätie
0,283 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Celkový priemer
    5.1 mm
  • Celková výška
    4.1 mm
Dištančné podložky pre LED diódy 3.6 mm 12.7 mm Polyamid UL94 V-0 Prírodná

10110195

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,1102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar
    Okrúhle
  • Kompatibilné LED (všetky)
    T-1,3,0 mm
  • Celkový priemer
    3.6 mm
  • Celková výška
    12.7 mm